피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 954 - Position indicators, Type R, Numbers ascending clockwise
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Position indicators
EN 954
EN 954 R
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_4/position_indicators/en954/en954_r/gn954_r.prj},{NB=Stellungsanzeiger EN 954-B14-001.5-FR-R-SG},{PARTNUMBER=EN 954-B14-001.5-FR-R-SG},{ZAHLWERK=001.5},{ANZEIGE=001.5},{STEIGUNG=1.5},{MAX=1500},{EINBAULAGENVIS=gerade, unten},{VARIATIONEN=Skala oben auf Schräge(AN), Skala oben vorn(FN), Skala unten auf Schräge(AR), Skala unten vorn(FR)},{VERS=4.000},{VER=2.000},{FARBEVIS=schwarzgrau},{AUSWAHL=orange(OR),grau(GR)},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0470},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
ZAHLWERK
Counter
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Indication after one spindle revolution
ⁿ/ₐ
STEIGUNG
corresponds to thread pitch
ⁿ/ₐ
MAX
max. revolutions
[min]
EINBAULAGENVIS
Front view
ⁿ/ₐ
VERS
ⁿ/ₐ
FARBEVIS
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AN-R-OR
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, above
1.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AN-R-GR
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, above
1.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AN-R-SG
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, above
1.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FN-R-OR
0.050
0.050
0.05
500
In the front, above
2.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FN-R-GR
0.050
0.050
0.05
500
In the front, above
2.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FN-R-SG
0.050
0.050
0.05
500
In the front, above
2.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AR-R-OR
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, below
3.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AR-R-GR
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, below
3.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-AR-R-SG
0.050
0.050
0.05
500
On the chamfer, below
3.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FR-R-OR
0.050
0.050
0.05
500
In the front, below
4.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FR-R-GR
0.050
0.050
0.05
500
In the front, below
4.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-0.050-FR-R-SG
0.050
0.050
0.05
500
In the front, below
4.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AN-R-OR
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, above
1.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AN-R-GR
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, above
1.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AN-R-SG
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, above
1.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FN-R-OR
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, above
2.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FN-R-GR
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, above
2.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FN-R-SG
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, above
2.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AR-R-OR
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, below
3.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AR-R-GR
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, below
3.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-AR-R-SG
00.10
00.10
0.1
1500
On the chamfer, below
3.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FR-R-OR
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, below
4.000
orange
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FR-R-GR
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, below
4.000
grey
0.0450
90318098
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.10-FR-R-SG
00.10
00.10
0.1
1500
In the front, below
4.000
black-gray
0.0430
YES
Position indicator EN 954...
EN 954-B14-00.20-AN-R-OR
00.20
00.20
0.2
1250
On the chamfer, above
1.000
orange
0.0450
90318098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 953 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise
JW Winco
02.04.2024
EN 955 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise, Installa...
JW Winco
02.04.2024
EN 955 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise, Installa...
JW Winco
02.04.2024
EN 955 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise, Installa...
JW Winco
02.04.2024
EN 955 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise, Installa...
JW Winco
02.04.2024
EN 954 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise
JW Winco
02.04.2024
GN 954.6 - Clamping plates for position indicators
JW Winco
02.04.2024
GN 291 - Stainless Steel-Linear actuators, Type L1, Left hand thread, shaft...
JW Winco
02.04.2024
EN 952.1 - Adapter Bushings, Stainless Steel, for Position Indicators
JW Winco
02.04.2024
GN 953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 91...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청