피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
F16A & P16A - Spur Gears - 16 Pitch - 1/4", 3/8" and 1/2" Bore - 1/2" Face - AGMA Quality 8 - Aluminum Blue Anodized - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b12.prj},{NB=P16A70-14},{PN=P16A70-14},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B12},{MAT=Aluminum Blue Anodized},{DP=16},{PA=20},{N=14},{PD=0.8750},{OD=1.000},{B=0.375},{FW=1/2},{FW1=0.500},{SL=1/4},{HD=1.000},{PSTOL=0.0010},{B1=1.0000},{B2=0.1250},{H=0.7500},{TYP=2.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametrical Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
FW
Face Width
[인치]
F16A78-12
F16A78-12
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
12
0.7500
0.875
0.375
1/2
F16A78-13
F16A78-13
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
13
0.8130
0.937
0.375
1/2
F16A78-14
F16A78-14
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
14
0.8750
1.000
0.375
1/2
F16A78-15
F16A78-15
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
15
0.9380
1.062
0.375
1/2
F16A78-16
F16A78-16
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
16
1.0000
1.125
0.375
1/2
F16A78-18
F16A78-18
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
18
1.1250
1.250
0.375
1/2
F16A78-20
F16A78-20
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
20
1.2500
1.375
0.375
1/2
F16A78-22
F16A78-22
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
22
1.3750
1.500
0.375
1/2
F16A78-24
F16A78-24
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
24
1.5000
1.625
0.375
1/2
F16A78-26
F16A78-26
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
26
1.6250
1.750
0.375
1/2
F16A78-28
F16A78-28
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
28
1.7500
1.875
0.375
1/2
F16A78-30
F16A78-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
30
1.8750
2.000
0.375
1/2
F16A78-32
F16A78-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
32
2.0000
2.125
0.375
1/2
F16A78-36
F16A78-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
36
2.2500
2.375
0.375
1/2
F16A78-40
F16A78-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
40
2.5000
2.625
0.375
1/2
F16A78-48
F16A78-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
48
3.0000
3.125
0.375
1/2
F16A78-54
F16A78-54
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
54
3.3750
3.500
0.375
1/2
F16A78-56
F16A78-56
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
56
3.5000
3.625
0.375
1/2
F16A78-60
F16A78-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
60
3.7500
3.875
0.375
1/2
F16A78-64
F16A78-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
64
4.0000
4.125
0.375
1/2
F16A78-72
F16A78-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
72
4.5000
4.625
0.375
1/2
F16A78-80
F16A78-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
80
5.0000
5.125
0.375
1/2
F16A78-84
F16A78-84
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
84
5.2500
5.375
0.375
1/2
P16A69-12
P16A69-12
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
12
0.7500
0.875
0.250
1/2
P16A69-13
P16A69-13
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Blue Anodized
16
20
13
0.8130
0.937
0.250
1/2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
AATF__MXL013, AATF__MXL019, AATF__MXL025, AATF__MXL037, AKTF__MXL013, AKTF_...
Misumi
25.04.2022
P48A28 & P48S28 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face ...
WMBerg
06.06.2023
CHS50 & CHA50 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
R2 - Gear Racks - 16 to 120 Pitch - AGMA Quality 8 & 10 - 416 Series Stainl...
WMBerg
06.06.2023
F32A3 & F32S3 - Precision Spur Gears - 32 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
GP32S21 & GP32A21 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 3/...
WMBerg
06.06.2023
GC32S28 & GC32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
P20B34 & P20S34 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 3/8" Bore - 3/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
PX - Spur Gears - 24, 32, 48 and 64 Pitch - 1/8" Bore - AGMA Quality 4 Cold...
WMBerg
06.06.2023
P24S35 - Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 10 - ...
WMBerg
06.06.2023
CG1M - Split Hub Clamps - Stainless Steel - DIN 1.4305 or Aluminum Anodized...
WMBerg
06.06.2023
CGFS64 & CGFA64 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp...
WMBerg
06.06.2023
CH2M - Gear, Sprocket & Dial Hubs - Stainless Steel - DIN 1.4305 Clamp Styl...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청