피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GP32S21 & GP32A21 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 3/16" Bore - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Belt® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_belt_drive_system/a29.prj},{NB=GP32A21-128_(1)},{PN=GP32A21-128},{LOD=1},{DES=Drive Belt Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A24},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{P=32},{N=128},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.062},{B=0.1873},{F=3/16},{OL=13/32},{HD=3/8},{HT=Pin Hub},{F1=0.1875},{H=0.3750},{L=0.4063},{L1=0.1100},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
OL
Overall Length
[인치]
HD
Hub Diameter
[인치]
HT
Hub Type
ⁿ/ₐ
GP32A21-15_(2)
GP32A21-15
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
15
0.4687
0.531
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-16_(2)
GP32A21-16
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
16
0.5000
0.562
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-18_(2)
GP32A21-18
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
18
0.5625
0.625
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-20_(2)
GP32A21-20
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
20
0.6250
0.687
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-22_(2)
GP32A21-22
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
22
0.6875
0.750
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-24_(2)
GP32A21-24
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
24
0.7500
0.812
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-26_(2)
GP32A21-26
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
26
0.8125
0.875
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-28_(2)
GP32A21-28
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
28
0.8750
0.937
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-30_(2)
GP32A21-30
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
30
0.9375
1.000
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-32_(2)
GP32A21-32
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
32
1.0000
1.062
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-36_(2)
GP32A21-36
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
36
1.1250
1.187
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-40_(2)
GP32A21-40
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
40
1.2500
1.312
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-48_(2)
GP32A21-48
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
48
1.5000
1.562
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-56_(2)
GP32A21-56
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
56
1.7500
1.812
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-64_(2)
GP32A21-64
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
64
2.0000
2.062
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-72_(2)
GP32A21-72
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
72
2.2500
2.312
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-80_(2)
GP32A21-80
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
80
2.5000
2.562
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-88_(2)
GP32A21-88
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
88
2.7500
2.812
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-96_(1)
GP32A21-96
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
96
3.0000
3.062
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-112_(1)
GP32A21-112
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
112
3.5000
3.562
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32A21-128_(1)
GP32A21-128
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
2024T4 Aluminum Anodized
32
128
4.0000
4.062
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32S21-15_(2)
GP32S21-15
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
15
0.4687
0.531
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32S21-16_(2)
GP32S21-16
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
16
0.5000
0.562
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32S21-18_(2)
GP32S21-18
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
18
0.5625
0.625
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
GP32S21-20_(2)
GP32S21-20
Drive Belt Gear
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
32
20
0.6250
0.687
0.1873
3/16
13/32
3/8
Pin Hub
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GC32S28 & GC32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
PJS80 & PJA80 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
FAS120 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Styl...
WMBerg
06.06.2023
F96A2 & F96S2 - Precision Spur Gears - 96 Pitch - 3/8" Bore - 3/32" Face - ...
WMBerg
06.06.2023
H64 - Helical Gears - 64 Normal Pitch - 1/8" and 3/16" Bore - 45° Helix Ang...
WMBerg
06.06.2023
V5M33S, V5M47S, V7M35S & V7M37S - 60° V Belt Pulleys - For 5M & 7M Belts - ...
WMBerg
06.06.2023
Plate wheels simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
PCS62H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 15.875mm (DIN10B-1) , Ro...
HPC
03.08.2023
GP32S28 & GP32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
GF32 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 3/8" & 11/16" B...
WMBerg
06.06.2023
GPS-7 to GPS-25 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 20° ...
WMBerg
06.06.2023
GP32S14 & GP32A14 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
PCS37H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 9.525mm (DIN06B-1) , Rol...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청