피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 113.8 - Ball lock pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 113.8
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_113_8/gn113_8.prj},{NB=Ball lock pins GN 113.8-10-110(1)},{CODE=GN.78039},{DESCRIPTION=GN 113.8-10-110},{POS=1},{DIM01=10},{DIM02=12.0},{DIM03=48},{DIM04=18.0},{DIM05=110},{DIM06=9.6},{DIM07=31.0},{DIM08=20.5},{DIM09=10},{DIM10=100},{WEIGHT=50},{LX=20,25,30,35,40,45,50,60},{VERS=4},{NORMNR=GN 113.8},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.04/-0.08
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1 +0.6
[mm]
DIM06
l2 ±0.2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
Mounting hole
ⁿ/ₐ
DIM10
Double sided shearing force
[kN]
WEIGHT
Weight
[g]
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.11515
GN 113.8-5-10
5
5.5
40
13.5
10
6.0
25.0
15.5
5
24
15
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.11516
GN 113.8-5-15
5
5.5
40
13.5
15
6.0
25.0
15.5
5
24
16
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.11517
GN 113.8-5-20
5
5.5
40
13.5
20
6.0
25.0
15.5
5
24
16
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.11518
GN 113.8-5-25
5
5.5
40
13.5
25
6.0
25.0
15.5
5
24
17
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.11519
GN 113.8-5-30
5
5.5
40
13.5
30
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78001
GN 113.8-5-35
5
5.5
40
13.5
35
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78002
GN 113.8-5-40
5
5.5
40
13.5
40
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78003
GN 113.8-5-45
5
5.5
40
13.5
45
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78004
GN 113.8-5-50
5
5.5
40
13.5
50
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78005
GN 113.8-5-60
5
5.5
40
13.5
60
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78006
GN 113.8-5-70
5
5.5
40
13.5
70
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-5...
GN.78007
GN 113.8-5-80
5
5.5
40
13.5
80
6.0
25.0
15.5
5
24
18
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11520
GN 113.8-6-10
6
7.0
40
13.5
10
7.1
25.0
15.5
6
35
15
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11521
GN 113.8-6-15
6
7.0
40
13.5
15
7.1
25.0
15.5
6
35
15
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11522
GN 113.8-6-20
6
7.0
40
13.5
20
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11523
GN 113.8-6-25
6
7.0
40
13.5
25
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11524
GN 113.8-6-30
6
7.0
40
13.5
30
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78011
GN 113.8-6-35
6
7.0
40
13.5
35
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.11525
GN 113.8-6-40
6
7.0
40
13.5
40
7.1
25.0
15.5
6
35
25
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78012
GN 113.8-6-45
6
7.0
40
13.5
45
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78013
GN 113.8-6-50
6
7.0
40
13.5
50
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78014
GN 113.8-6-60
6
7.0
40
13.5
60
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78015
GN 113.8-6-70
6
7.0
40
13.5
70
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-6...
GN.78016
GN 113.8-6-80
6
7.0
40
13.5
80
7.1
25.0
15.5
6
35
20
Ball lock pins GN 113.8-8...
GN.78021
GN 113.8-8-10
8
9.5
48
18.0
10
8.2
31.0
20.5
8
63
30
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 113.7 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 111.2 - ELESA-Retaining cables
Elesa
24.06.2024
GN 113.10 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
GN 113.5 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 214.2 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 114.3 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.3 - ELESA-Balls lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 214.3 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
VM100A - 2/3 Port Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
GN 113.6 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
DIN 172 - ELESA-Guide bushings
Elesa
24.06.2024
PXKL, SXPKL,PMXKL,SMXPKL - Indexing Plungers - Long Type Nuts
Misumi
02.12.2021
GN113.7 - Stainless Steel-Ball lock pins with T-Handle, plunger material no...
Berger Tools
04.04.2023
GN 114.2 - ELESA-Lock pins
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청