피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Clevises with male thread
MBO Oßwald
Clevises / Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/gabelkoepfe202f20gabelgelenke/gabelkoepfe20mit20aussengewinde.prj},{NB=10 42 0016 0032/003},{PREVIEW=../_pool_/03/19/gabelkopf-mit-aussengewinde_700x700px.png},{REF=10 42 0016 0032/003},{IDENT=Gabelkopf mit Außengewinde G 16x32 M16 x 2 Stahl blank},{SIZE=G 16x32 M16},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1H9=16},{GPM05=32},{A1=32},{A2=32},{B2=16},{D2=M16 x 2},{THREAD=Regelgewinde rechts},{F=1},{L1=108},{L2=89},{L3=45},{L4=40},{R=1,2},{WEIGHT=0,288},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelkopf-mit-aussengewinde-g-16x32-m16-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=899}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1H9
d1 H9
[mm]
GPM05
g ±0,5
[mm]
A1
a1 h11
[mm]
A2
a2
[mm]
B2
b2
[mm]
D2
d2
[mm]
THREAD
Thread version
ⁿ/ₐ
F
f ±0,2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
R
r
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 42 0006 0012/003
10 42 0006 0012/003
Clevis with male thread G...
G 6x12 M6
Steel
bright
6
12
12
12
6
M6 x 1
Regular thread right
0,5
44
37
20
15
0,8
0,015
10 42 0006 0012/013
10 42 0006 0012/013
Clevis with male thread G...
G 6x12 M6
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
M6 x 1
Regular thread right
0,5
44
37
20
15
0,8
0,015
11 42 0006 0012/003
11 42 0006 0012/003
Clevis with male thread G...
G 6x12 M6LH
Steel
bright
6
12
12
12
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
0,5
44
37
20
15
0,8
0,015
11 42 0006 0012/013
11 42 0006 0012/013
Clevis with male thread G...
G 6x12 M6LH
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
0,5
44
37
20
15
0,8
0,015
10 42 0008 0016/003
10 42 0008 0016/003
Clevis with male thread G...
G 8x16 M8
Steel
bright
8
16
16
16
8
M8 x 1,25
Regular thread right
0,5
57
47
25
20
0,8
0,036
10 42 0008 0016/013
10 42 0008 0016/013
Clevis with male thread G...
G 8x16 M8
Steel
electr. galvanised white
8
16
16
16
8
M8 x 1,25
Regular thread right
0,5
57
47
25
20
0,8
0,036
11 42 0008 0016/003
11 42 0008 0016/003
Clevis with male thread G...
G 8x16 M8LH
Steel
bright
8
16
16
16
8
M8 x 1,25 LH
Regular thread left
0,5
57
47
25
20
0,8
0,036
11 42 0008 0016/013
11 42 0008 0016/013
Clevis with male thread G...
G 8x16 M8LH
Steel
electr. galvanised white
8
16
16
16
8
M8 x 1,25 LH
Regular thread left
0,5
57
47
25
20
0,8
0,036
10 42 0010 0020/003
10 42 0010 0020/003
Clevis with male thread G...
G 10x20 M10
Steel
bright
10
20
20
20
10
M10 x 1,5
Regular thread right
0,5
69
57
30
25
0,8
0,068
10 42 0010 0020/013
10 42 0010 0020/013
Clevis with male thread G...
G 10x20 M10
Steel
electr. galvanised white
10
20
20
20
10
M10 x 1,5
Regular thread right
0,5
69
57
30
25
0,8
0,068
11 42 0010 0020/003
11 42 0010 0020/003
Clevis with male thread G...
G 10x20 M10LH
Steel
bright
10
20
20
20
10
M10 x 1,5 LH
Regular thread left
0,5
69
57
30
25
0,8
0,068
11 42 0010 0020/013
11 42 0010 0020/013
Clevis with male thread G...
G 10x20 M10LH
Steel
electr. galvanised white
10
20
20
20
10
M10 x 1,5 LH
Regular thread left
0,5
69
57
30
25
0,8
0,068
10 42 0012 0024/003
10 42 0012 0024/003
Clevis with male thread G...
G 12x24 M12
Steel
bright
12
24
24
24
12
M12 x 1,75
Regular thread right
0,5
82
68
35
30
0,8
0,122
10 42 0012 0024/013
10 42 0012 0024/013
Clevis with male thread G...
G 12x24 M12
Steel
electr. galvanised white
12
24
24
24
12
M12 x 1,75
Regular thread right
0,5
82
68
35
30
0,8
0,122
11 42 0012 0024/003
11 42 0012 0024/003
Clevis with male thread G...
G 12x24 M12LH
Steel
bright
12
24
24
24
12
M12 x 1,75 LH
Regular thread left
0,5
82
68
35
30
0,8
0,122
11 42 0012 0024/013
11 42 0012 0024/013
Clevis with male thread G...
G 12x24 M12LH
Steel
electr. galvanised white
12
24
24
24
12
M12 x 1,75 LH
Regular thread left
0,5
82
68
35
30
0,8
0,122
10 42 0014 0028/003
10 42 0014 0028/003
Clevis with male thread G...
G 14x28 M14
Steel
bright
14
28
27
27
14
M14 x 2
Regular thread right
1
94
78
40
35
1,2
0,171
10 42 0014 0028/013
10 42 0014 0028/013
Clevis with male thread G...
G 14x28 M14
Steel
electr. galvanised white
14
28
27
27
14
M14 x 2
Regular thread right
1
94
78
40
35
1,2
0,171
11 42 0014 0028/003
11 42 0014 0028/003
Clevis with male thread G...
G 14x28 M14LH
Steel
bright
14
28
27
27
14
M14 x 2 LH
Regular thread left
1
94
78
40
35
1,2
0,171
11 42 0014 0028/013
11 42 0014 0028/013
Clevis with male thread G...
G 14x28 M14LH
Steel
electr. galvanised white
14
28
27
27
14
M14 x 2 LH
Regular thread left
1
94
78
40
35
1,2
0,171
10 42 0016 0032/003
10 42 0016 0032/003
Clevis with male thread G...
G 16x32 M16
Steel
bright
16
32
32
32
16
M16 x 2
Regular thread right
1
108
89
45
40
1,2
0,288
10 42 0016 0032/013
10 42 0016 0032/013
Clevis with male thread G...
G 16x32 M16
Steel
electr. galvanised white
16
32
32
32
16
M16 x 2
Regular thread right
1
108
89
45
40
1,2
0,288
11 42 0016 0032/003
11 42 0016 0032/003
Clevis with male thread G...
G 16x32 M16LH
Steel
bright
16
32
32
32
16
M16 x 2 LH
Regular thread left
1
108
89
45
40
1,2
0,288
11 42 0016 0032/013
11 42 0016 0032/013
Clevis with male thread G...
G 16x32 M16LH
Steel
electr. galvanised white
16
32
32
32
16
M16 x 2 LH
Regular thread left
1
108
89
45
40
1,2
0,288
10 42 0020 0040/003
10 42 0020 0040/003
Clevis with male thread G...
G 20x40 M20
Steel
bright
20
40
40
40
20
M20 x 2,5
Regular thread right
1
134
109
55
50
1,5
0,55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clevis joints (DIN 71751 form A)
MBO Oßwald
08.10.2021
Clevises DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P
MBO Oßwald
08.10.2021
27624-05 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
norelem
30.05.2024
K1459 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
KIPP
27.05.2024
Self-Aligning Joint - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
SGA - Rod clevis
Festo
30.08.2023
GXSW..MS
Fluro
20.09.2021
DIN1480-SP-SCHLOSS-BLATTSCHR-STVZ - Turnbuckles DIN 1480, with 2 Eyes
MÄDLER
26.04.2024
Bolts with groove for retaining rings DIN 471 (suitable for clevises)
MBO Oßwald
08.10.2021
K1459 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
KIPP USA
21.05.2024
Clevises with additional thread
MBO Oßwald
07.10.2021
Clevis Pin/Knuckle Pin
TPC Global
01.11.2018
SSD Rod clevis (Y)
CKD
13.07.2023
NCA1 NY - Rod Clevises
SMC Corporation
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청