피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GXSW..MS
Fluro
Motor Sport
Spherical Plain Bearings
Series K
rustproof design
Maintenance free
GXSW..MS
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/motorsportteile/gelenklager/massreihe_k/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/gxsw/glrsw_gxsw_asmtab.prj},{NB=Gelenklager GXSW12.26MS (0-0)},{IDNR=},{BEZ=GXSW12.26MS},{XBEZ=GXSW 12.26 MS},{PDF=gxsw_ms},{GR=12},{D=12},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=16},{M=12.0},{A=26},{O=15.4},{ST=53.5},{DT=38.4},{KIPPWINKEL=13},{GEW=41},{VERS=3},{PPATH=glrsw_gxsw_asmtpl.prj},{V=1.000},{MD=360},{MAT=-},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4571},{MAT2=Wälzlagerstahl 100Cr6},{LR=vorgespannt, spielfrei},{CTN=84833038},{HIDDEN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
D
H7
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
O
[mm]
ST
static radial load Co
[kN]
DT
dynamic radial load Co
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner ring material
ⁿ/ₐ
LR
Clearance
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GXSW8.19MS
GXSW8.19MS
8
8
12
9.0
19
10.4
27.8
20.8
14
17
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW10.22MS
GXSW10.22MS
10
10
14
10.5
22
12.9
39.0
28.1
13
26
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW12.26MS
GXSW12.26MS
12
12
16
12.0
26
15.4
53.5
38.4
13
41
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW14.29MS
GXSW14.29MS
14
14
19
13.5
29
16.8
70.0
50.5
16
56
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW16.32MS
GXSW16.32MS
16
16
21
15.0
32
19.3
88.0
63.0
15
75
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW18.35MS
GXSW18.35MS
18
18
23
16.5
35
21.8
106.5
76.5
15
97
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
GXSW20.40MS
GXSW20.40MS
20
20
25
18.0
40
24.3
130.0
93.5
14
142
360
Stainless steel 1.4571
Bearing steel 100Cr6
preloaded, zero tolerance
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GXO..(RR), GXO..ICR
Fluro
20.09.2021
GXOW..MS
Fluro
20.09.2021
GXSW
Fluro
20.09.2021
SN1793 - Internal circlip (DIN 472)
STRACK
02.11.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
GE..EC-NIRO MS, GE..FW-NIRO MS
Fluro
20.09.2021
GAXSW..MS
Fluro
20.09.2021
GIXSW..MS
Fluro
20.09.2021
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
G 41 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
DIN 472 - FN 8301 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
KRC
Fluro
17.09.2021
GE TGR - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
DIN 472-SR-RF - Retaining Rings DIN 472 for boreholes, Material stainless s...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청