피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 735 - Control handwheels, Type D, with revolving knob
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
GN 735
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/zustellraeder/gn735/gn735_d.prj},{NB=Zustellrad GN735-60-B8-D-DGN},{ARTNR=GN735-60-B8-D-DGN},{PARTNUMBER=GN 735-60-B8-D-DGN},{NORMNR=GN 735},{D1=60},{D2=B8},{D2Y=8},{FARBE=grün},{D3=23},{D4=M5},{D5=16.0},{B=20.5},{L1=39.0},{L2=20},{L3=23},{L4=6},{R=20.5},{KNOPF=16.0},{L3X=9.0},{H1=1.5},{W1=30.0},{S1=1.5},{R1=1.0},{D10=16.0},{M=2.83},{N=1.83},{ANZ=6.0},{H7=17.0},{L11=23.0},{D11=16.0},{D12=12.5},{ABS1=52.000},{ABS=20.400},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{WEIGHT=0.0715},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9 Bore
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Zustellrad GN735-40-B6-D
GN735-40-B6-D
40
B6
black
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0350
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DOR
40
B6
orange
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DGR
40
B6
grey
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DGB
40
B6
yellow
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DBL
40
B6
blue
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DRT
40
B6
red
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-40-B6-D-...
GN735-40-B6-D-DGN
40
B6
green
17
M4
13.5
14.0
26.5
14
20
4
12.5
0.0344
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D
GN735-50-B6-D
50
B6
black
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0550
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DOR
50
B6
orange
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DGR
50
B6
grey
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DGB
50
B6
yellow
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DBL
50
B6
blue
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DRT
50
B6
red
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-50-B6-D-...
GN735-50-B6-D-DGN
50
B6
green
20
M5
13.5
17.0
33.0
18
20
5
16.5
0.0595
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D
GN735-60-B8-D
60
B8
black
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0750
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DOR
60
B8
orange
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DGR
60
B8
grey
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DGB
60
B8
yellow
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DBL
60
B8
blue
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DRT
60
B8
red
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-60-B8-D-...
GN735-60-B8-D-DGN
60
B8
green
23
M5
16.0
20.5
39.0
20
23
6
20.5
0.0715
84879090
YES
Zustellrad GN735-70-B10-D
GN735-70-B10-D
70
B10
black
24
M5
16.0
21.5
42.0
25
23
6
25.0
0.0750
84879090
YES
Zustellrad GN735-70-B10-D...
GN735-70-B10-D-DOR
70
B10
orange
24
M5
16.0
21.5
42.0
25
23
6
25.0
0.0880
84879090
YES
Zustellrad GN735-70-B10-D...
GN735-70-B10-D-DGR
70
B10
grey
24
M5
16.0
21.5
42.0
25
23
6
25.0
0.0880
84879090
YES
Zustellrad GN735-70-B10-D...
GN735-70-B10-D-DGB
70
B10
yellow
24
M5
16.0
21.5
42.0
25
23
6
25.0
0.0880
84879090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 736 - Control handwheels, Type D, with revolving handle
Berger Tools
04.04.2023
GN 735 - Control handwheels, Type D, with revolving knob
Ganter
19.06.2024
GN 227 - Pressed steel handwheels for valves
Berger Tools
04.04.2023
GN425.8 A - Folding handles with recessed tray, Type A, with handle locking...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청