피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAE01 66 - Indexing pin ??¨¨ Compact ??¨¨ Reset type / self-locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zae01_66_asmtab.prj},{NB=ZAE16-M16},{CODE=ZAE16},{TYPE=jinchouxing-fuweixing-suojinluomao},{DTXZ=qiumianxing},{LW=xiya},{MAT=PA},{MAT1=SUS303},{SUR1=-},{MAT2=SUS303},{SUR2=-},{HAR2=-},{MAT3=SUS304},{SUR3=-},{M=M16},{M1=16},{LJ=1.5},{DD=8},{S=8},{D=31},{L=35.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{S1=19},{S2=24},{FZN=11},{FZ=30},{ZL1=70},{ZL2=90},{ZL3=79},{ZL4=99},{PPATH=zae01_66/assem/zae01_66_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DTXZ
Tip shape
ⁿ/ₐ
LW
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Knob material
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR1
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin material
ⁿ/ₐ
SUR2
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
HAR2
Pin hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Lock nut material
ⁿ/ₐ
SUR3
Lock nut surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LJ
Pitch
[mm]
DD
d
[mm]
S
S min
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FZN
Load (N) min
ⁿ/ₐ
FZ
Load (N) max
ⁿ/ₐ
ZL1
ZAE01/06 weight
ⁿ/ₐ
ZL2
ZAE11/16 weight
ⁿ/ₐ
ZL3
ZAE51/56 weight
ⁿ/ₐ
ZL4
ZAE61/66 weight
ⁿ/ₐ
ZAE01-M10
ZAE01
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M10
1.0
5
5
21
23.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE01-M12
ZAE01
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M12
1.5
6
6
25
28.5
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE01-M16
ZAE01
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M16
1.5
8
8
31
35.0
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE06-M10
ZAE06
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M10
1.0
5
5
21
23.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE06-M12
ZAE06
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M12
1.5
6
6
25
28.5
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE06-M16
ZAE06
Compact and reset type
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M16
1.5
8
8
31
35.0
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE11-M10
ZAE11
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M10
1.0
5
5
21
23.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE11-M12
ZAE11
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M12
1.5
6
6
25
28.5
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE11-M16
ZAE11
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M16
1.5
8
8
31
35.0
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE16-M10
ZAE16
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M10
1.0
5
5
21
23.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE16-M12
ZAE16
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M12
1.5
6
6
25
28.5
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE16-M16
ZAE16
Compact, reset type, lock...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M16
1.5
8
8
31
35.0
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE51-M10
ZAE51
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M10
1.0
5
5
21
29.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE51-M12
ZAE51
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M12
1.5
6
6
25
35.0
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE51-M16
ZAE51
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
-
-
M16
1.5
8
8
31
42.5
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE56-M10
ZAE56
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M10
1.0
5
5
21
29.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE56-M12
ZAE56
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M12
1.5
6
6
25
35.0
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE56-M16
ZAE56
Compact and self-locking
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
-
-
M16
1.5
8
8
31
42.5
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE61-M10
ZAE61
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M10
1.0
5
5
21
29.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE61-M12
ZAE61
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M12
1.5
6
6
25
35.0
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE61-M16
ZAE61
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUM22
Black
S45C
Black
50-58HRC
SS400
Black
M16
1.5
8
8
31
42.5
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
ZAE66-M10
ZAE66
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M10
1.0
5
5
21
29.0
17
5
15
5
12
17
7
17
20
24
23
30
ZAE66-M12
ZAE66
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M12
1.5
6
6
25
35.0
20
6
17
6
14
19
9
24
32
42
38
48
ZAE66-M16
ZAE66
Compact, self-locking typ...
Spherical type
Fine teeth
PA
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304
-
M16
1.5
8
8
31
42.5
26
8
23
8
19
24
11
30
70
90
79
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZAM41_52 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAM01_66 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAG31_46 - Indexing Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAQ01_66 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAG01_16 - Indexing Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ Reset Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU01_12 - Indexing Pin ¡¤ Short Type ¡¤ Reset Type/Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAY01_14 - Indexing Pin ¡¤ Embedded Precision Type ¡¤ Reset Type/ Self-Lock...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAY31_44 - Indexing Pin ¡¤ Short Thread ¡¤ Reset Type/Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLW51-h7_62-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin · standa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAP61_69 - Positioning Column
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAR01_12 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XTK01_21 - O-ring International Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YER01_32 - Bushings For Locating Pins ¡¤ Flange Type, P Dimension Fixed
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청