피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
XRZ - XRZ models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/xrz_asmtab.prj},{NB=XRZ86_S8_R.1/1},{GRANDEZZA=86},{FORMA=8},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=86},{A1=15},{A2=10},{A4=70},{A5=84},{A10=134},{A11=177},{A14=192},{B=2},{C1=84},{D1=24},{E=59},{F=M8x20},{F1=M6x12},{G=43},{H2=50},{M1=8x7x40},{PPATH=xrz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A14
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D1
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
XRZ86
86
86
15
10
70
84
134
177
192
2
84
24
59
M8x20
M6x12
43
50
8x7x40
XRZ110
110
110
15
8
90
110
165
220
235
2
100
26
68
M10x25
M8x20
55
55
8x7x45
XRZ134
134
134
18
9
114
132
197
264
282
2
122
32
80
M10x25
M8x20
67
65
10x8x55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XRX - XRX models
Unimec (IT)
22.06.2022
XRP - XRP models
Unimec (IT)
22.06.2022
XTPR - XTPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX models
Unimec (IT)
22.06.2022
B4 Series - Bevel gears
MecVel
12.09.2023
MRA - MRA models
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC models
Unimec (IT)
22.06.2022
RA - RA models
Unimec (IT)
22.06.2022
MAE-KRG-DZA-A-GR1-4 - Bevel Gearboxes DZA, Version A, Ratio 1:1 to 1:2, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
TPR - TPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
MRC - MRC models
Unimec (IT)
22.06.2022
MAE-KRG-KU/I-L/30 - Bevel Gearboxes KU/I, Type L, Version 30, Ratio 1:1 to ...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
XRS - XRS models
Unimec (IT)
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청