피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XE+M TG4 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XE+M
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xe_m/xe_m_tg4_asmtab.prj},{NB=XE+M TG4 396x546 /46/36/46/57(CCC)},{CS=396},{CD=546},{A=396},{B=546},{HS1=46},{HS1X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS1=C},{HM=36},{HMX=36,46,56,66,76,96,116,146},{MATM=C},{HS2G4=46},{HS2G4X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS2G4=C},{HT1G4=18},{HT2G4=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFG4=26},{COSTTCI=32},{TCEITAV=8},{DIAMTCEI=16},{DIAMTCN=16},{DEB=50},{L1=338},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=32},{DIAMC2=20},{B3H=32},{VERS=2},{TAV=296},{PPATH=xe_m_tg4/xe_m_tg4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HT1G4
Thickness - plate T1G4
[mm]
HT2G4
Thickness - plate T2G4
[mm]
HPFG4
Thickness - plate PFG4
[mm]
XEMTG419193C2C2C5
196
196
196
196
12
18
22
XEMTG419243C2C2C5
196
246
196
246
12
18
22
XEMTG419293C2C2C5
196
296
196
296
12
18
22
XEMTG419343C2C2C5
196
346
196
346
12
18
22
XEMTG424243C2C2C5
246
246
246
246
12
18
22
XEMTG424293C2C2C5
246
296
246
296
12
18
22
XEMTG424343C2C2C5
246
346
246
346
12
18
22
XEMTG424393C2C2C5
246
396
246
396
12
18
22
XEMTG429294C2C3C5
296
296
296
296
16
18
26
XEMTG429344C2C3C5
296
346
296
346
16
18
26
XEMTG429394C2C3C5
296
396
296
396
16
18
26
XEMTG429444C2C3C5
296
446
296
446
16
18
26
XEMTG434344C2C3C5
346
346
346
346
18
18
26
XEMTG434394C2C3C5
346
396
346
396
18
18
26
XEMTG434444C2C3C5
346
446
346
446
18
18
26
XEMTG434494C2C3C5
346
496
346
496
18
18
26
XEMTG439394C3C4C5
396
396
396
396
18
18
26
XEMTG439444C3C4C5
396
446
396
446
18
18
26
XEMTG439494C3C4C5
396
496
396
496
18
18
26
XEMTG439544C3C4C5
396
546
396
546
18
18
26
XEMTG444444C3C4C5
446
446
446
446
22
22
26
XEMTG444494C3C4C5
446
496
446
496
22
22
26
XEMTG444544C3C4C5
446
546
446
546
22
22
26
XEMTG444594C3C4C5
446
596
446
596
22
22
26
XEMTG449495C4C5C7
490
496
490
496
22
22
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XE TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
XE+M DEB TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
CE DEB TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
HBFKN, HBFKS - Hook - Long Medium Load
Misumi
03.06.2021
N-MSTKD-HD - Contact Switches - Cylinder Type Diameter 8 - With LED
Misumi
03.06.2021
MSTKD-BF - Contact Switches - Bolt Type M6
Misumi
03.06.2021
2RUS - Rails for Switches and Sensors - Steel Type - Length Specified with ...
Misumi
03.06.2021
2RU - Rails for Switches and Sensors - Steel Type
Misumi
03.06.2021
STHMRBL, STHMRL, SSTHMRL, ASTHMRL - Shaft Supports - Bracket Shaped, Compac...
Misumi
18.02.2024
SHSTB, SHSTM, SHSTS, SHSTA, SHSTD - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Pro...
Misumi
09.09.2019
SHSTBH, SHSTMH, SHSTSH, SHSTAH, SHSTDH - Shaft Supports - T-Shaped (Machine...
Misumi
18.09.2019
UWFM, UWFL, UWFW - Urethane Washers for Shaft Collars - Standard/Corrugated
Misumi
16.02.2023
UNWFS - Urethane Washers for Shaft Collars - Standard/Slit
Misumi
09.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청