피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-B Rohling - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/form_b/x_b_rohling_1.prj},{NB=XB28RLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XB28RLZN},{POSCP=29.43128},{BZ=X B 28-RL/ZN},{AD=28},{PN=L / PN 160},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=41.000},{S2=36},{L2=47.000},{LK2=38},{I2=30.5},{I3=30},{D3=39},{I=18},{G=G1\"A},{G1=M 36X2},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{H1=22.000},{TL=0.000},{D4=37.000},{VERG=2},{NDR=33.249},{SK=XBRMLSZYL},{NDM=36.000},{P=2.000},{F=30.300},{F1=24.000},{F2=23.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.700},{I1=10.000},{HIDE=1},{D=29.900},{X=5.000},{BESTNR1=XB28RL},{BESTNR2=XB28RLZN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
POSCP
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XB20MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
21.43128
X B 20-MS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
XB20MSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 20-MS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
M27x2
blank
1.4571
XB20RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
21.43128
X B 20-RS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB20RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 20-RS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
XB22MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
23.43128
X B 22-ML/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XB22MLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 22-ML/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
31
16
M26x1,5
blank
1.4571
XB22RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
23.43128
X B 22-RL/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB22RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 22-RL/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
XB25MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
26.43128
X B 25-MS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XB25RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
26.43128
X B 25-RS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
XB25RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 25-RS/1.4571
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB28MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
29.43128
X B 28-ML/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XB28RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
29.43128
X B 28-RL/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
XB28RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 28-RL/1.4571
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB30MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
31.43128
X B 30-MS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XB30RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
31.43128
X B 30-RS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB30RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 30-RS/1.4571
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
XB30SR1V
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 30-S/R1"/1.4571
30
-
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
36
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB35MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
36.63128
X B 35-ML/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XB35RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
36.63128
X B 35-RL/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB35RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 35-RL/1.4571
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
XB38MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
39.63128
X B 38-MS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
XB38RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
39.63128
X B 38-RS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XB38RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 38-RS/1.4571
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
blank
1.4571
XB42MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
43.68128
X B 42-ML/ZN
42
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
51
40.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청