피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-AP - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/kegelig/x_ap.prj},{NB=XAP10LR12ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XAP10LR12ZN},{L01=39.000},{BZ=X AP 10-L/R1/2\"/ZN},{AD=10},{PN=L / PN 315},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{L1=11.000},{I=14},{S=24},{S1=19},{G=R1/2\" },{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=kegelig},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=7.000},{AD4=14.000},{G1=M 16x1,5},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{G2=R1/2\"K},{NDM2=20.955},{P2=0.000},{L=31.000},{L2=14.000},{LD=7.000},{LD2=0.000},{TL=12.000},{SW=24.000},{SWD=24.000},{SWK=10.000},{K1=24.000},{KZ=30.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.000},{DZ=13.700},{L1X=1.200},{L2X=1.400},{L2Y=1.000},{KY=0.000},{RY=0.600},{VER=1},{SK=XAPRL},{BESTNR1=XAP10LR12},{BESTNR2=XAP10LR12ZN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
LK1
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XAP10LR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
14
24
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
14
24
R1/2"
blank
1.4571
XAP10LR14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R1/4"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
17
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10LR14V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R1/4"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
17
R1/4"
blank
1.4571
XAP10LR18ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R1/8"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
16
8
17
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10LR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-L/R3/8"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R3/8"
blank
1.4571
XAP10SR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R1/2"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
14
24
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10SR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R1/2"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
14
24
R1/2"
blank
1.4571
XAP10SR14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R1/4"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
19
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10SR14V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R1/4"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
19
R1/4"
blank
1.4571
XAP10SR18ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R1/8"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
8
19
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10SR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R3/8"/ZN
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
19
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XAP10SR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 10-S/R3/8"/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
19
R3/8"
blank
1.4571
XAP12LR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R1/2"/ZN
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
14
24
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XAP12LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R1/2"/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
14
24
R1/2"
blank
1.4571
XAP12LR14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R1/4"/ZN
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XAP12LR14V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R1/4"/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R1/4"
blank
1.4571
XAP12LR18V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R1/8"/1.4571
12
-
Gerade Einschraubverschra...
17
8
19
R1/8"
blank
1.4571
XAP12LR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R3/8"/ZN
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XAP12LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-L/R3/8"/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
17
12
19
R3/8"
blank
1.4571
XAP12SR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-S/R1/2"/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
22
14
24
R1/2"
blank
1.4571
XAP12SR14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-S/R1/4"/ZN
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
22
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XAP12SR14V
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-S/R1/4"/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
18
12
22
R1/4"
blank
1.4571
XAP12SR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X AP 12-S/R3/8"/ZN
12
L / PN 315
Gerade Einschraubverschra...
22
12
22
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
XGEV-..LR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
DS-AP - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - Thread: Whitworth tube th...
VOSS
11.04.2023
2V025 - Fluid control valve
AirTAC
21.07.2022
Straight male stud couplings S-series, DIN 2353 Form B - Thread: Whitworth ...
VOSS
11.04.2023
702753 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
DS-B Blank - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
702258 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
DS - Cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
EAR - Straight reducing adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. D...
EXMAR
10.02.2022
X-A-FormA - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-E - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청