피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR510 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr510_asmtab.prj},{NB=WSR510-5x16},{SIZE=5x16},{DD=5},{D=16},{TKN=11},{L=19},{L1=10},{L2=3},{SW=13},{FAX=4},{PN=73},{TA=10},{M=0.019},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr510/wsr510_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
FAX
Permissible axial force
[kN]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
TA
Installation torque
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR510-5x16
5x16
11
19
10
3
13
4
73
10
0.019
Steel
84839089
WSR510-6x16
6x16
13
19
10
3
13
4
73
10
0.018
Steel
84839089
WSR510-7x20
7x20
35
22
11
3
16
10
119
28
0.034
Steel
84839089
WSR510-8x20
8x20
40
22
11
3
16
10
119
28
0.033
Steel
84839089
WSR510-9x20
9x20
45
22
11
3
16
10
119
28
0.032
Steel
84839089
WSR510-10x23
10x23
65
26
13
5
19
13
116
44
0.049
Steel
84839089
WSR510-11x23
11x23
72
26
13
5
19
13
116
44
0.047
Steel
84839089
WSR510-12x23
12x23
79
26
13
5
19
13
116
44
0.045
Steel
84839089
WSR510-14x26
14x26
118
29
16
5
22
17
107
66
0.065
Steel
84839089
WSR510-15x26
15x26
126
29
16
5
22
17
107
66
0.062
Steel
84839089
WSR510-16x26
16x26
135
29
16
5
22
17
107
66
0.059
Steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLN, MLNB, MLNP - Mecha Locks - Easy Mounting (Nut) Type
Misumi
30.06.2021
MAE-SPS-BAR-QPQ - Locking Assemblies BAR, QPQ-Coated
MÄDLER
10.04.2024
MLSL - Mecha Locks - Thin Type
Misumi
30.06.2021
WSR512 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
CE Clamping Elements Type CE08
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
07.06.2023
Self-centering locking-set COT
Camozzi
16.05.2024
SUP - Self-centering hexagonal locking assembly without counternut
HPC
17.02.2022
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MLC 5050 9,53 x 20 - Claming sets MLC 5050 9,53 x 20
Walther Flender
09.10.2023
WSR225 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR500-RF - Locking Assembly - self-centering - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청