피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR225 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr225_asmtab.prj},{NB=WSR225-6x14},{SIZE=6x14},{DD=6.00},{D=14},{TKN=7},{L=22.0},{L1=10},{L2=19.0},{D3=25},{N=2},{S=2x M3},{SCRX=3},{LX=8},{TA=2},{M=0.03},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr225/wsr225_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
D3
Outside diameter
[mm]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR225-6x14
6x14
7
22.0
10
19.0
25
2x M3
2
0.03
Steel
84839089
WSR225-6.35x14
6.35x14
8
22.0
10
19.0
25
2x M3
2
0.03
Steel
84839089
WSR225-8x15
8x15
20
25.5
12
21.5
27
2x M4
5
0.04
Steel
84839089
WSR225-9x16
9x16
28
28.0
14
24.0
28
2x M4
5
0.05
Steel
84839089
WSR225-9.53x16
9.53x16
30
28.0
14
24.0
28
2x M4
5
0.05
Steel
84839089
WSR225-10x16
10x16
34
28.0
14
24.0
28
2x M4
5
0.06
Steel
84839089
WSR225-11x18
11x18
36
29.5
14
25.5
30
2x M4
5
0.06
Steel
84839089
WSR225-12x18
12x18
40
29.5
14
25.5
30
2x M4
5
0.06
Steel
84839089
WSR225-12.7x18
12.7x18
42
29.5
14
25.5
30
2x M4
5
0.06
Steel
84839089
WSR225-14x22
14x22
66
31.5
15
27.5
35
3x M4
5
0.08
Steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MUCP - MUCP 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
WSR220 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR225-RF - Locking Assembly - self-centering - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBS 70 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
23354 - Keyless locking coupling Form D compact design
norelem
30.05.2024
WSR250 - Locking Assembly - not self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KPL 200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
WSR260 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR240 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
WSR232 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MAE-KSP-ZW-RK - Chain Tensioners for Double-Strand Roller Chains DIN ISO 60...
MÄDLER
26.04.2024
Locking assemblies BK30 in stainless steel - Locking assemblies self-center...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청