피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ADR - Connection thread gaskets, ADR, PG
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/adr.prj},{NB=PG16 10061423},{CNSORDERNO=10061423},{TYP=ADR 16},{RAL=RAL 9005},{D=PG16},{TL=2.0},{CNSMAT=EPDM},{ETEMP=-40°C to 140°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{D1=22.5},{D2=27.0},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10061423/adr-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061423/adr-16.html},{WEIGHT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA PG7 10061419
10061419
ADR 7
RAL 9005
PG7
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
WISKA PG9 10061420
10061420
ADR 9
RAL 9005
PG9
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
WISKA PG11 10061421
10061421
ADR 11
RAL 9005
PG11
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
WISKA PG13,5 10061422
10061422
ADR 13.5
RAL 9005
PG13,5
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA PG16 10061423
10061423
ADR 16
RAL 9005
PG16
2.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA PG21 10061424
10061424
ADR 21
RAL 9005
PG21
3.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.001
WISKA PG29 10061425
10061425
ADR 29
RAL 9005
PG29
3.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.002
WISKA PG36 10061426
10061426
ADR 36
RAL 9005
PG36
3.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.004
WISKA PG42 10061427
10061427
ADR 42
RAL 9005
PG42
3.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.003
WISKA PG48 10061428
10061428
ADR 48
RAL 9005
PG48
3.0
EPDM
-40°C to 140°C
100
0.005
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청