피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESSVG-4 - VentGLAND, SPRINT cable glands, ESSVG-4, stainless steel 1.4404, metric, EN 62444
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg_4.prj},{NB=ESSVG-4 25 10069501},{CNSORDERNO=10069501},{L=7.0},{SW=30},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.079},{VERS=2},{NDM=25.000},{TL1=46.700},{E1X=32.000},{E2X=30.000},{MP=5.50},{TYP=ESSVG-4 25},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4404},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.079},{TC=ESSVG-4 25},{OB=bright},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10069501/essvg-4-25.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESSVG-4 16 10104411
10104411
ESSVG-4 16
M16x1.5
33.0 - 42.0
4.5 - 10.0
6.0
20
22.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.053
WISKA ESSVG-4 20 10069500
10069500
ESSVG-4 20
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.050
WISKA ESSVG-4 25 10069501
10069501
ESSVG-4 25
M25x1.5
43.0 - 52.0
9.0 - 17.0
7.0
30
32.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.079
WISKA ESSVG-4 32 10069502
10069502
ESSVG-4 32
M32x1.5
47.0 - 56.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.115
WISKA ESSVG-4 40 10069503
10069503
ESSVG-4 40
M40x1.5
57.0 - 70.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.002
WISKA ESSVG-4 50 10069504
10069504
ESSVG-4 50
M50x1.5
64.0 - 77.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.340
WISKA ESSVG-4 63 10069505
10069505
ESSVG-4 63
M63x1.5
69.0 - 83.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: stainless st...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESSKV-4 - SPRINT cable glands, ESSKV-4, stainless steel 1.4404, metric, EN ...
WISKA
29.05.2024
ESMU - Locknut, ESMU, stainless steel
WISKA
29.05.2024
ORD-E - SPRINT O-ring seals, ORD-E, EPDM
WISKA
18.12.2023
EMVPS - Pressure compensation unit, VentPLUG, brass, metric
WISKA
29.05.2024
ESSVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, ESSVG, stainless steel 1.4305, metr...
WISKA
29.05.2024
MFD - SPRINT MFD, multiple sealing inserts
WISKA
29.05.2024
EMSKE - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE, brass nickel-plated, metric
WISKA
29.05.2024
EMSKE-L - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE-L, brass nickel-plated, metric, l...
WISKA
29.05.2024
EVPS-L - Pressure compensation unit long, VentPLUG, plastic, metric
WISKA
29.05.2024
EMSKE LT - SPRINT ATEX cable glands LowTemp, EMSKE LT, brass nickel-plated,...
WISKA
29.05.2024
WAZU-S / EX Metr. - Kabelverschraubung Edelstahl Ex e mit metrischem Anschl...
Hugro
20.12.2021
SKINTOP® INOX SC
LAPP
15.05.2024
Cable gland HD - Cable gland HD
Rittal
17.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청