피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMVS - Stop ends, EMVS, metric
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/emvs.prj},{NB=EMVS 25 10063154},{CNSORDERNO=10063154},{TL=11.0},{L=7.0},{CNSQUANTITY=100},{WEIGHT=0.013},{MP=1.92},{NDM=25.000},{DA=27},{L2=1.0},{E=27.0},{H=11.0},{DI=21.5},{T=7.5},{C=2.0},{B=2.0},{L1=15.0},{DN=26.0},{DK=23.1},{S=1.5},{N=1.0},{F=0.5},{TYP=EMVS 25},{D=M25x1.5},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{SGE=IP54},{NOTE1=with o-ring IP66/IP68},{ETEMP=-200°C to 250°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Nein},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAC108=IP54},{W=0.013},{TC=EMVS 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063154/emvs-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063154/emvs-25.html},{AAS460=M25},{BAA038=-200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMVS 12 10063151
10063151
EMVS 12
M12x1.5
7.5
5.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
100
0.003
WISKA EMVS 16 10063152
10063152
EMVS 16
M16x1.5
8.0
5.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
100
0.006
WISKA EMVS 20 10063153
10063153
EMVS 20
M20x1.5
9.5
6.5
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
100
0.008
WISKA EMVS 25 10063154
10063154
EMVS 25
M25x1.5
11.0
7.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
100
0.013
WISKA EMVS 32 10063155
10063155
EMVS 32
M32x1.5
12.0
8.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
50
0.019
WISKA EMVS 40 10063156
10063156
EMVS 40
M40x1.5
13.0
8.5
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
50
0.035
WISKA EMVS 50 10063157
10063157
EMVS 50
M50x1.5
15.0
9.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
25
0.108
WISKA EMVS 63 10063158
10063158
EMVS 63
M63x1.5
16.0
10.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
10
0.171
WISKA EMVS 75 10106173
10106173
EMVS 75
M75x1.5
18.0
12.0
Brass nickel-plated
IP54
with o-ring IP66 / IP68
-200°C to 250°C
1
0.230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청