품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSVG EMV-S - VentGland EMV, Sprint cable glands, metric, brass
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/emsvg_emv_s.prj},{NB=EMSVG 32 EMV-S 10102717},{CNSORDERNO=10102717},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.140},{VERS=3},{NDM=32.000},{TL1=49.200},{E1X=40.000},{E2X=36.000},{MP=6.50},{TYP=EMSVG 32 EMV-S},{D=M32x1.5},{TL=47.0 - 56.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.14},{TC=EMSVG 32 EMV-S},{OB=Ni},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10102717/emsvg-32-emv-s.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSVG 20 EMV-S 1010...
10102715
EMSVG 20 EMV-S
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.060
WISKA EMSVG 25 EMV-S 1010...
10102716
EMSVG 25 EMV-S
M25x1.5
43.0 - 52.0
9.0 - 17.0
7.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.090
WISKA EMSVG 32 EMV-S 1010...
10102717
EMSVG 32 EMV-S
M32x1.5
47.0 - 56.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.140
WISKA EMSVG 40 EMV-S 1010...
10102718
EMSVG 40 EMV-S
M40x1.5
57.0 - 70.0
16.0 - 28.0
8.0
46
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.249
WISKA EMSVG 50 EMV-S 1010...
10102719
EMSVG 50 EMV-S
M50x1.5
64.0 - 77.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.410
WISKA EMSVG 63 EMV-S 1010...
10102720
EMSVG 63 EMV-S
M63x1.5
69.0 - 83.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68 / IP69
-40°C to 100°C
1
0.530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSVG EMV-Z - VentGLAND EMV, SPRINT cable glands, EMSVG EMV-Z, brass nickel...
WISKA
29.05.2024
SKINTOP® MS-M - Cable gland brass
LAPP
15.05.2024
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청