피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Excluder® 1 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon®Excluder®1
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_1/turcon_excluder_1_asmtab.prj},{NB=WEM300850-M12N(0)},{IDNR=},{SNO=0},{PARTNO=WEM300850},{DN=85.0},{D3=93.8},{L3=6.00},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{AUS=Standard Application},{ORG=85.32 x 3.53},{ORPN=ORAR00237},{PPATH=turcon_excluder_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.2/-0
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
A
Step width min.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
WEM300060-M12N
WEM300060
6.0
10.8
3.70
7.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM300080-M12N
WEM300080
8.0
12.8
3.70
9.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM300100-M12N
WEM300100
10.0
14.8
3.70
11.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM300120-M12N
WEM300120
12.0
18.8
5.00
13.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300140-M12N
WEM300140
14.0
20.8
5.00
15.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300160-M12N
WEM300160
16.0
22.8
5.00
17.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300180-M12N
WEM300180
18.0
24.8
5.00
19.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300190-M12N
WEM300190
19.0
25.8
5.00
20.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300200-M12N
WEM300200
20.0
26.8
5.00
21.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300220-M12N
WEM300220
22.0
28.8
5.00
23.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300250-M12N
WEM300250
25.0
31.8
5.00
26.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300280-M12N
WEM300280
28.0
34.8
5.00
29.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300300-M12N
WEM300300
30.0
36.8
5.00
31.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300320-M12N
WEM300320
32.0
38.8
5.00
33.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300330-M12N
WEM300330
33.0
39.8
5.00
34.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300340-M12N
WEM300340
34.0
40.8
5.00
35.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300350-M12N
WEM300350
35.0
41.8
5.00
36.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300360-M12N
WEM300360
36.0
42.8
5.00
37.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300400-M12N
WEM300400
40.0
46.8
5.00
41.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300450-M12N
WEM300450
45.0
51.8
5.00
46.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300480-M12N
WEM300480
48.0
54.8
5.00
49.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300500-M12N
WEM300500
50.0
56.8
5.00
51.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300560-M12N
WEM300560
56.0
62.8
5.00
57.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300600-M12N
WEM300600
60.0
66.8
5.00
61.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM300630-M12N
WEM300630
63.0
69.8
5.00
64.5
0.700
2.000
Standard Application
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청