피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WHC-200 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
One-Piece Pull Handles
Metal One-Piece Pull Handles
Rear Mount Metal One-Piece Pull Handles
Metal Pull Handles - Female Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010100/l5_n02010102/p131005/wch-200.prj},{NB=WCH-500},{PN=WCH-500},{AMERSID=1089509},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIALANDFINI=Aluminum - Plastic Coated Black Matte Finish - Inch},{A=1.020},{B=5.040},{C=0.670},{D=5/16-18},{E=2.170},{F=0.670},{G=0.470},{VERTICALLIF=1237},{DRILLDIA=0.2650000},{M=7.93750},{P=1.41},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/pull-handles-assemblies/wch-500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALANDFINI
Material and Finish
ⁿ/ₐ
A
A Handle Width
[인치]
B
B Length Center to Center
[인치]
C
C Base Length
[인치]
D
D Internal Thread Size
ⁿ/ₐ
E
E Handle Height
[인치]
F
F Radius
[인치]
G
G Depth Size
[인치]
VERTICALLIF
Vertical Lifting Load Lbs
ⁿ/ₐ
WCH-200
WCH-200
1089474
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
0.790
3.940
0.510
M6 x 1.0
1.850
0.510
0.390
899
WCH-220
WCH-220
1089476
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
0.790
4.410
0.510
M6 x 1.0
1.930
0.510
0.390
843
WCH-240
WCH-240
1089478
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
0.790
5.040
0.510
M6 x 1.0
2.010
0.510
0.390
618
WCH-260
WCH-260
1089482
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
0.790
6.300
0.510
M6 x 1.0
2.010
0.510
0.390
450
WCH-280
WCH-280
1089484
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
1.020
4.410
0.670
M8 x 1.25
2.090
0.670
0.470
1349
WCH-300
WCH-300
1089487
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
1.020
5.040
0.670
M8 x 1.25
2.170
0.670
0.470
1237
WCH-320
WCH-320
1089489
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
1.020
6.300
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
1124
WCH-340
WCH-340
1089491
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
1.020
7.560
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
899
WCH-380
WCH-380
1089494
-
-
Aluminum - Tumbled Finish...
1.020
15.750
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
180
WCH-480
WCH-480
1089505
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
4.410
0.510
1/4-20
1.930
0.510
0.390
843
WCH-490
WCH-490
1089506
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
5.040
0.510
1/4-20
2.010
0.510
0.390
618
WCH-500
WCH-500
1089509
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
5.040
0.670
5/16-18
2.170
0.670
0.470
1237
WCH-510
WCH-510
1089510
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
6.300
0.670
5/16-18
2.240
0.670
0.470
1124
WCH-520
WCH-520
1089511
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
7.560
0.670
5/16-18
2.240
0.670
0.470
899
WCH-210
WCH-210
1089475
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
3.940
0.510
M6 x 1.0
1.850
0.510
0.390
899
WCH-230
WCH-230
1089477
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
4.410
0.510
M6 x 1.0
1.930
0.510
0.390
843
WCH-250
WCH-250
1089480
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
5.040
0.510
M6 x 1.0
2.010
0.510
0.390
618
WCH-270
WCH-270
1089483
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
0.790
6.300
0.510
M6 x 1.0
2.010
0.510
0.390
450
WCH-290
WCH-290
1089485
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
4.410
0.670
M8 x 1.25
2.090
0.670
0.470
1349
WCH-310
WCH-310
1089488
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
5.040
0.670
M8 x 1.25
2.170
0.670
0.470
1237
WCH-330
WCH-330
1089490
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
6.300
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
1124
WCH-350
WCH-350
1089493
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
7.560
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
899
WCH-370
WCH-370
1105756
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
11.810
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
377
WCH-390
WCH-390
1089495
-
-
Aluminum - Plastic Coated...
1.020
15.750
0.670
M8 x 1.25
2.240
0.670
0.470
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KPB-1363 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Reid Supply
22.02.2022
LB03AG-AF-AC-AJ - Oval handle - Standard
HEFA
14.06.2024
UAF - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK4-029 - Handle
KUNLONG
10.01.2024
LB03BB - Oval handle - Standard - built in
HEFA
14.06.2024
XAG10 - Oval handle Rounded type Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청