품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
FEMALE HINGE - MODEL B
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Type a
Anchors for ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/type_a/anchors/female_hinge_asmtab.prj},{NB=W0950502003-22},{IDNR=},{DC=A & STD},{CODE=W0950502003},{VER=22},{DI=50},{B=60},{B1=32},{D=27},{M=12},{N=170},{R=13.00},{S=12},{WG=252},{R1=9.250},{RR=40.000},{RD=7.000},{SH=5.500},{BH=65.000},{PL=64.000},{ND=8.000},{TG=46.500},{DH=9.000},{SL=20.000},{PPATH=../female_hinge/female_hinge_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DC
Description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950322003
A & STD
W0950322003
32
45
26
22
10
142
9.75
10
116
W0950402003
A & STD
W0950402003
40
52
28
25
12
160
12.00
10
160
W0950502003
A & STD
W0950502003
50
60
32
27
12
170
13.00
12
252
W0950632003
A & STD
W0950632003
63
70
40
32
16
190
17.00
12
394
W0950802003
A & STD
W0950802003
80
90
50
36
16
210
17.00
16
670
W0951002003
A & STD
W0951002003
100
110
60
41
20
230
21.00
16
1085
W0951252003
A & STD
W0951252003
125
130
70
50
25
275
26.00
20
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청