피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Y-Sediment Strainer - JIS, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Strainer
Y-Sediment Strainer
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/strainer/y_strainer/jis/y_sediment_strainer_jis_socket.prj},{NB=VYS4UUESJ032},{CNSORDERNO=VYS4UUESJ032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{MD=40},{MD1=38.19},{ML=30},{OT=1/34},{L=298},{D1=100},{H=177},{H1=149},{H2=256},{L1=23.5},{L2=35.0},{L3=181},{L4=131.0},{L5=50.0},{H3=9.0},{H4=133.0},{H4C=6.0},{S1=59},{S2=81},{S3=55},{S4=69.0},{S5=84},{N1=30.0},{N2=35.5},{T1=6},{R=10},{X1=100.0},{X2=98.0},{X3=94.0},{X4=88.0},{X5=95.0},{X6=97.0},{Y1=1.5},{Y2=1.5},{Y3=11.5},{Y4=4.0},{Y5=15.0},{Y6=1.5},{Y7=35.0},{R1=6.0},{R2=22.5},{Z1=7.0},{Z2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[인치]
BM
Body material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
MD1
d1
[mm]
ML
l
[mm]
OT
1/T
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H4C
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
VYS4UUESJ015
VYS4UUESJ015
15
1/2
U-PVC
15
22.11
20
1/34
172
48
97
78
134
10.5
22.0
107
74.5
32.5
5.5
69.5
1.0
29
38
25
30.5
40
12.0
17.0
4
5
VYS4UUESJ020
VYS4UUESJ020
20
3/4
U-PVC
20
26.13
24
1/34
210
60
120
98
168
15.5
25.0
129
89.5
39.5
6.5
88.5
2.5
35
48
32
38.0
50
19.0
22.0
5
6
VYS4UUESJ025
VYS4UUESJ025
25
1
U-PVC
25
32.16
27
1/34
238
70
133
111
189
19.5
29.5
140
98.0
42.0
6.5
97.0
3.0
43
55
37
46.0
58
21.5
25.0
5
8
VYS4UUESJ032
VYS4UUESJ032
32
11/4
U-PVC
40
38.19
30
1/34
298
100
177
149
256
23.5
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
59
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
VYS4UUESJ040
VYS4UUESJ040
40
11/2
U-PVC
40
48.21
37
1/37
313
100
177
149
256
31.0
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
59
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
VYS4UUESJ050
VYS4UUESJ050
50
2
U-PVC
51
60.25
42
1/37
346
106
190
160
277
36.5
39.0
195
143.5
51.5
9.0
142.0
8.5
72
87
66
77.0
90
21.0
41.0
6
10
VYS4UUESJ065
VYS4UUESJ065
65
21/2
U-PVC
78
76.60
61
1/48
487
152
271
234
399
47.5
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
90
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
VYS4UUESJ080
VYS4UUESJ080
80
3
U-PVC
78
89.60
64
1/49
487
152
271
234
399
47.5
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
105
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
VYS4UUESJ100
VYS4UUESJ100
100
4
U-PVC
100
114.70
84
1/56
653
210
361
316
537
65.5
85.0
352
264.0
88.0
13.0
263.0
19.5
132
170
129
138.0
175
52.0
79.5
10
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청