피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VNA01 51 - Standard spur gear, pressure angle 20°, wheel hub specified type, module 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vna01_51.prj},{NB=VNA22-0.5-20-B2-P3-V0},{CODE=VNA22},{TYPE=Screw lock type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Blackening},{MS=0.5},{CS=20},{B=2},{P=3},{V=0},{H=0},{HC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material international
ⁿ/ₐ
MAT2
The material is equivalent
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
VNA01-0.5-20-B2-P3-V0
VNA01
Round hole type
45
S45C
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA02-0.5-20-B2-P3-V0
VNA02
Round hole type
45
S45C
-
Blackening
10.0
11.0
8.75
VNA03-0.5-20-B2-P3-V0
VNA03
Round hole type
45
S45C
-
Electroless nickel platin...
10.0
11.0
8.75
VNA11-0.5-20-B2-P3-V0
VNA11
Round hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA21-0.5-20-B2-P3-V0
VNA21
Screw lock type
45
S45C
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA22-0.5-20-B2-P3-V0
VNA22
Screw lock type
45
S45C
-
Blackening
10.0
11.0
8.75
VNA23-0.5-20-B2-P3-V0
VNA23
Screw lock type
45
S45C
-
Electroless nickel platin...
10.0
11.0
8.75
VNA31-0.5-20-B2-P3-V0
VNA31
Screw lock type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10.0
11.0
8.75
VNA41-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA41
Keyway hole type
45
S45C
-
-
20.0
22.0
17.50
VNA42-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA42
Keyway hole type
45
S45C
-
Blackening
20.0
22.0
17.50
VNA43-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA43
Keyway hole type
45
S45C
-
Electroless nickel platin...
20.0
22.0
17.50
VNA51-1.0-20-B5-P8N-V0
VNA51
Keyway hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
20.0
22.0
17.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNL01_41 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module2.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNF01_51 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module1.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNU31_36 - Straight Rack/Hole Number Designation
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNC01_31 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module0.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNJ01_51 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module1.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNR01_51 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module3.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNU51_66 - Circular Rack
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNW01_11 - Resin Spur Gear¡¤Modulus 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0¡¤Pressure A...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNY01_21 - Spur gear bevel gear · Modulus 1.0/1.5/2.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAP01_73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNS01_21 - Keyless spur gear · Modulus 1.0/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNP01_23 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module 2.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청