피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VBLS - Hydraulic cylinders, Working pressure : 500 Bar, Bores Ø25 ... 63 mm
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/vbls.prj},{NB=VBLS 32 M1/M1 SYM IT V L1 S 25_0},{BORE=32},{MM=18},{A=75},{C=12},{D=10.5},{E=55},{H=55},{J1=13.157},{M11=10},{M12=1.50},{MP=20},{PC=3},{W=50},{Y=10},{Z=27.5},{P1=140},{LXX=66},{A2=18},{B2=11},{C2=10.5},{A3=5.2},{B3=10.8},{C3=1.35},{D3=4.0},{E3=2.8},{R3=0.3},{F=35},{U=27.5},{V=33},{Q1=3},{Q2=6},{X=9},{LM=20},{M21=12},{NF1=12},{NB1=16},{ND=8},{NE=8},{S=6.0},{MAXS=250},{PDF=Open PDF},{RE=Interior thread},{SQ=Viton},{OM=Non cushioned},{ROD=Single rod},{ORIOP=Standard},{OPTION=Without air bleed},{J=1/4G},{M1=M10x1.5},{O=R6},{Q=3x6},{PPATH=vbls/vbls_asmtpl.prj},{M=M1},{RE1=IT},{OM1=L1},{ROD1=S},{STROKE=25},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
RE
Rod end
ⁿ/ₐ
SQ
Seals quality
ⁿ/ₐ
OM
Operating mode
ⁿ/ₐ
ROD
Rod
ⁿ/ₐ
ORIOP
Orientation oil port
ⁿ/ₐ
OPTION
Option
ⁿ/ₐ
MM
Ø Rod
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[인치]
M1
ØM1
[mm]
MP
[mm]
N
[mm]
PC
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
VBLS 25 M1/M1 SYM IT V L1...
VBLS 25 M1/M1 SYM IT V L1...
25
Interior thread
Viton
Non cushioned
Single rod
Standard
Without air bleed
16
65
17.0
10
8.5
50
45
1/4G
M8x1.25
16
33
2
50
7
22.5
110
44
11
26.0
VBLS 32 M1/M1 SYM IT V L1...
VBLS 32 M1/M1 SYM IT V L1...
32
Interior thread
Viton
Non cushioned
Single rod
Standard
Without air bleed
18
75
20.0
12
10.5
55
55
1/4G
M10x1.5
20
38
3
50
10
27.5
140
50
11
27.0
VBLS 40 M1/M1 SYM IT V L1...
VBLS 40 M1/M1 SYM IT V L1...
40
Interior thread
Viton
Non cushioned
Single rod
Standard
Without air bleed
22
85
23.0
12
10.5
63
63
1/4G
M10x1.5
20
40
3
50
10
31.5
200
54
11
27.0
VBLS 50 M1/M1 SYM IT V L1...
VBLS 50 M1/M1 SYM IT V L1...
50
Interior thread
Viton
Non cushioned
Single rod
Standard
Without air bleed
28
100
27.0
15
13.0
76
75
1/4G
M12x1.75
24
44
5
50
10
37.5
190
65
12
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청