피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
V3, V4 & V5 - V-Belt Pulleys - 3V, 4V and 5V Series
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Pow-R-Vee®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/pow_r_vee_v_belt_drives/a107m.prj},{NB=V4-225-16M},{PN=V4-225-16M},{DES=POW-R-VEE SERIES},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA134},{MAT=Zinc Alloy},{BS=4V},{B=16},{OD=57},{W=29},{C=13},{L=25},{H=29},{F2=2.3876},{W2=5.000},{T2=2.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{F1=16.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BS
Belt Size
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Overall Length
[mm]
C
Hub Width
[mm]
L
Hub Width
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
V3-150-8M
V3-150-8M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
8
38
25
13
22
24
V3-200-8M
V3-200-8M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
8
51
25
13
22
25
V3-150-10M
V3-150-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
38
25
13
22
24
V3-200-10M
V3-200-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
51
25
13
22
25
V3-250-10M
V3-250-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
64
25
13
22
29
V3-300-10M
V3-300-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
76
25
13
22
29
V3-350-10M
V3-350-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
89
25
13
22
29
V3-400-10M
V3-400-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
10
102
25
13
22
29
V3-150-13M
V3-150-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
38
25
13
22
24
V3-200-13M
V3-200-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
51
25
13
22
25
V3-250-13M
V3-250-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
64
25
13
22
29
V3-300-13M
V3-300-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
76
25
13
22
29
V3-350-13M
V3-350-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
89
25
13
22
29
V3-400-13M
V3-400-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
13
102
25
13
22
29
V3-200-16M
V3-200-16M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
16
51
25
13
22
25
V3-250-16M
V3-250-16M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
16
64
25
13
22
29
V3-300-16M
V3-300-16M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
16
76
25
13
22
29
V3-350-16M
V3-350-16M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
16
89
25
13
22
29
V3-400-16M
V3-400-16M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
3V
16
102
25
13
22
29
V4-150-10M
V4-150-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
10
38
29
13
25
22
V4-175-10M
V4-175-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
10
44
29
13
25
27
V4-200-10M
V4-200-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
10
51
29
13
25
29
V4-225-10M
V4-225-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
10
57
29
13
25
29
V4-250-10M
V4-250-10M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
10
64
29
13
25
29
V4-150-13M
V4-150-13M
POW-R-VEE SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
Zinc Alloy
4V
13
38
29
13
25
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Section SPA/13 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. t...
Optibelt
21.03.2024
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
V5M33S, V5M47S, V7M35S & V7M37S - 60° V Belt Pulleys - For 5M & 7M Belts - ...
WMBerg
06.06.2023
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
3MDP28 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/4" and 5/...
WMBerg
06.06.2023
V-belt pulleys for taper bush SPZ-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V5 - V-Belt Pulleys - 5V Series - Die Cast Zinc Alloy
WMBerg
06.06.2023
22071 - V-belts DIN 2215
norelem
26.06.2024
20TP - Timing Belt Pulleys - 1/5" Pitch (XXL) - .200 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
8TP - Timing Belt Pulleys - 40 Pitch (XXL) - .0816 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
V5M-S & V7M-S - 60° V Belt Pulleys - For V5M & V7M Belts - 8, 10 and 12 (mm...
WMBerg
06.06.2023
V3 - V-Belt Pulleys - 3V Series - Die Cast Zinc Alloy
WMBerg
06.06.2023
MAE-KRS-1-SPA/A(13)-AL - Bimetal V-Belt Pulleys, 1 Groove, Profile XPA, SPA...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청