피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Solenoid Coils - Accessories
IMI Norgren
Valves
ISO STAR Valves
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_solenoid_coils.prj},{NB=V10633-A88N_110/120V_50/60Hz},{CNSORDERNO=V10633-A88N},{PIC=solenoid_coil_30_a.png},{VC=30mm coil for connector interface acc. EN 175 301-803, form A},{V=110/120V 50/60Hz},{VV=110/120V_50/60Hz},{P=10/8VA},{VCX=88N},{INFOWWW=Link},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VC
Coil
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
P
Power Inrush/Hold
ⁿ/ₐ
VCX
Coil code
ⁿ/ₐ
QM/48/12J/21
QM/48/12J/21
22mm coil for connector i...
12V d.c.
2W
12J
QM/48/13J/21
QM/48/13J/21
22mm coil for connector i...
24V d.c.
2W
13J
QM/48/14J/21
QM/48/14J/21
22mm coil for connector i...
24V 50/60Hz
4/2.5 VA
14J
QM/48/16J/21
QM/48/16J/21
22mm coil for connector i...
48V 50/60Hz
4/2.5 VA
16J
QM/48/18J/21
QM/48/18J/21
22mm coil for connector i...
110/120V 50/60Hz
4/2.5 VA
18J
QM/48/19J/21
QM/48/19J/21
22mm coil for connector i...
220/240V 50/60Hz
6/5.0 VA
19J
V10626-A12L
V10626-A12L
22mm coil for connector i...
12V d.c.
2W
12L
V10626-A13L
V10626-A13L
22mm coil for connector i...
24V d.c.
2W
13L
V10626-A14L
V10626-A14L
22mm coil for connector i...
24V 50/60Hz
4/2.5 VA
14L
V10626-A16L
V10626-A16L
22mm coil for connector i...
48V 50/60Hz
4/2.5 VA
16L
V10626-A18L
V10626-A18L
22mm coil for connector i...
110/120V 50/60Hz
4/2.5 VA
18L
V10626-A19L
V10626-A19L
22mm coil for connector i...
220/240V 50/60Hz
6/5.0 VA
19L
V10633-A22N
V10633-A22N
30mm coil for connector i...
12V d.c.
2W
22N
V10633-A23N
V10633-A23N
30mm coil for connector i...
24V d.c.
2W
23N
V10633-A24N
V10633-A24N
30mm coil for connector i...
24V 50/60Hz
4/2.5 VA
24N
V10633-A26N
V10633-A26N
30mm coil for connector i...
48V 50/60Hz
4/2.5 VA
26N
V10633-A28N
V10633-A28N
30mm coil for connector i...
110/120V 50/60Hz
4/2.5 VA
28N
V10633-A29N
V10633-A29N
30mm coil for connector i...
220/240V 50/60Hz
6/5.0 VA
29N
V10633-A32N
V10633-A32N
30mm coil for connector i...
12V d.c.
4W
32N
V10633-A33N
V10633-A33N
30mm coil for connector i...
24V d.c.
4W
33N
V10633-A37N
V10633-A37N
30mm coil for connector i...
24V 50/60Hz
4W
37N
V10633-A84N
V10633-A84N
30mm coil for connector i...
48V 50/60Hz
10/8VA
84N
V10633-A88N
V10633-A88N
30mm coil for connector i...
110/120V 50/60Hz
10/8VA
88N
V10633-A89N
V10633-A89N
30mm coil for connector i...
220/240V 50/60Hz
10/8VA
89N
306002400
306002400
Solenoid actuators
24V d.c.
5.0W
3060
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청