피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: OEP Couplings
생성됨: 06.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEP Couplings
Type UJ - Universal Joint Couplings
OEP Couplings
Universal Joint Couplings - Type UJ
Powered by
CAD모델 선택
{oepcouplings/universal_uj/uj_asmtab.prj},{NB=UJ-12D-3E-T-3E-T-C-A-HUB-S-MID},{OD=12 - 0.750\" OD},{ODD=12D},{STO=E},{BOS=3},{BE=3,'0.1875 in',4,'0.2500 in',5,'0.3125 in',6,'0.3750 in'},{MB=4,'4 mm',5,'5 mm',6,'6 mm',7,'7 mm',8,'8 mm'},{BOT=T},{STT=E},{BTS=3},{BTT=T},{HAT=C},{HATA= 'C', 'Clamping', 'S', 'SetScrew', 'D','Crossdrill'},{BOOT=},{YM=A},{CM=Steel},{SSS=8-32X0.188},{CHS=3-48X0.375},{GRSS=0},{A=2.6880},{B=0.7500},{C=0.8500},{D=0.9875},{S4=2-56},{PPATH=parts/uj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
A
Length
[인치]
B
OD
[인치]
C
Blind Bore Depth
[인치]
D
Shaft Gap
[인치]
UJ-4D-2E-T-2E-T-S-A-HUB-S...
UJ-4D-2E-T-2E-T-S-A-HUB-S...
4 - 0.250" OD
0.7100
0.2500
0.1700
0.3700
UJ-6D-2E-T-2E-T-S-A-HUB-S...
UJ-6D-2E-T-2E-T-S-A-HUB-S...
6 - 0.375" OD
1.1000
0.3750
0.2800
0.5400
UJ-8D-2E-T-2E-T-C-A-HUB-S...
UJ-8D-2E-T-2E-T-C-A-HUB-S...
8 - 0.500" OD
2.0000
0.5000
0.6600
0.6800
UJ-10D-2E-T-2E-T-C-A-HUB-...
UJ-10D-2E-T-2E-T-C-A-HUB-...
10 - 0.625" OD
2.2500
0.6250
0.7100
0.8300
UJ-12D-3E-T-3E-T-C-A-HUB-...
UJ-12D-3E-T-3E-T-C-A-HUB-...
12 - 0.750" OD
2.6880
0.7500
0.8500
0.9875
UJ-14D-3E-T-3E-T-C-A-HUB-...
UJ-14D-3E-T-3E-T-C-A-HUB-...
14 - 0.875" OD
3.0000
0.8750
0.9400
1.1200
UJ-16D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
UJ-16D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
16 - 1.000" OD
3.3750
1.0000
1.0600
1.2550
UJ-21D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
UJ-21D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
21 - 1.312" OD
3.7500
1.3130
1.0600
1.6300
UJ-26D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
UJ-26D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
26 - 1.625" OD
4.2500
1.6250
1.1200
2.0100
UJ-32D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
UJ-32D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
32 - 2.000" OD
5.4380
2.0000
1.4500
2.5375
UJ-36D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
UJ-36D-4E-T-4E-T-C-A-HUB-...
36 - 2.250" OD
6.0000
2.2500
1.6000
2.8000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ground Zeroll Bevel Gears (SBZG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSAY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Timing - Polyurethane timing belt, continuous, metric pitch, T profile
Ketten Fuchs
22.11.2013
Plastic Spur Gears (PS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks for timing belt - Racks for belts, Series AT
Ketten Fuchs
22.11.2013
Gage for Helical Racks (ZST-GL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Roller chains - Double pitch roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
Steel Ring Gears (Spur Gears) (SSR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Clamping plates - Clamping plates for timing belts
Ketten Fuchs
22.11.2013
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (SRGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (SRGFD, SRGFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Rack Guide Rails for DR (ARL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청