Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hainzl
    Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
    Stern
    MF3 - Front flange
    HPS International
    R160M - Hydraulic cylinder, double acting, R160M serie. Circular cylinder ISO seals ISO 6022/1 standard. Operating pressure 250 bar. Bore 25 to 200 mm. Iso Seals. Stroke on request
    HPS International
    H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
    Duplomatic
    Spheric swivel Type SSF - ISO 8133/DIN 24555
    Duplomatic
    Type L - Mid swinging (MT4)
    Mecanizados Alcoy
    Rod end accessory - ISO 8132
    Mecanizados Alcoy
    Type MF3 - Front flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MP3 - Rear clevis
    Stern
    MF1 - Front rectangular flange
    Heiss
    Design 225 - Clevis Attachment
    Mecanizados Alcoy
    Type 03 - Side foot
    Mecanizados Alcoy
    Type MP5 - Rear spherical bearing
    Heiss
    Design 225 - Clevis Attachment
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей