Messaggio pubblicitario
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Hainzl
    Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
    Stern
    MF3 - Front flange
    HPS International
    R160M - Hydraulic cylinder, double acting, R160M serie. Circular cylinder ISO seals ISO 6022/1 standard. Operating pressure 250 bar. Bore 25 to 200 mm. Iso Seals. Stroke on request
    HPS International
    H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
    Duplomatic
    Spheric swivel Type SSF - ISO 8133/DIN 24555
    Duplomatic
    Type L - Mid swinging (MT4)
    Mecanizados Alcoy
    Rod end accessory - ISO 8132
    Mecanizados Alcoy
    Type MF3 - Front flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MP3 - Rear clevis
    Stern
    MF1 - Front rectangular flange
    Heiss
    Design 225 - Clevis Attachment
    Mecanizados Alcoy
    Type 03 - Side foot
    Mecanizados Alcoy
    Type MP5 - Rear spherical bearing
    Heiss
    Design 225 - Clevis Attachment
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD