피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRB (DIN 3761 Type C) - Radial Oil Seal TRB
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRB (DIN 3761 Type C)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trb/rwdr_trb_tab.prj},{NB=TRB000984-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRB000984},{D1=98.42(3.87\")},{D2=120.81(4.76\")},{B=12.70(0.50\")},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BX=12.700},{BF=DB},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{D1X=98.420},{D2X=120.810},{PPATH=rwdr_trb_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRB100200-4N011
TRB100200
20
47
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB200220-4N011
TRB200220
22
40
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB300220-4N011
TRB300220
22
47
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB000220-4N011
TRB000220
22
47
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRBA00250-4N011
TRBA00250
25
35
7
5.950
7.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB600250-4N011
TRB600250
25
45
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB700250-4N011
TRB700250
25
47
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB800250-4N011
TRB800250
25
50
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB000280-4N011
TRB000280
28
47
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB800300-4N011
TRB800300
30
47
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB100300-4N011
TRB100300
30
47
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB300300-4N011
TRB300300
30
50
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB200300-4N011
TRB200300
30
52
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB000350-4N011
TRB000350
35
50
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRBG00350-4N011
TRBG00350
35
52
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB300350-4V012
TRB300350
35
56
10
8.500
10.300
Carbon steel
Stainless steel
TRB600350-4N011
TRB600350
35
62
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB700350-4N011
TRB700350
35
62
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB800350-4N011
TRB800350
35
72
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRBF00350-4N011
TRBF00350
35
80
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB200380-4N011
TRB200380
38
55
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB200400-4N011
TRB200400
40
60
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB100400-4N011
TRB100400
40
62
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB300400-4N011
TRB300400
40
62
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRB400400-4N011
TRB400400
40
62
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청