피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/tra/rwdr_tra_tab.prj},{NB=TRAB00420-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRAB00420},{D1=42.0},{D2=62.00},{B=8.0},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BF=CB},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=X},{BSFKM=X},{PPATH=rwdr_tra_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRA200040-4V012
TRA200040
4.0
11.00
5.0
4.250
5.30
Carbon steel
Stainless steel
TRA100040-4N011
TRA100040
4.0
12.00
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA000050-4N011
TRA000050
5.0
15.00
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA400060-4N011
TRA400060
6.0
12.00
5.5
4.675
5.80
Carbon steel
Carbon steel
TRA000060-4N011
TRA000060
6.0
15.00
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA100060-4N011
TRA100060
6.0
16.00
5.0
4.250
5.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAA00060-4N011
TRAA00060
6.0
16.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA300060-4N011
TRA300060
6.0
19.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAB00060-4N011
TRAB00060
6.0
22.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA600060-4N011
TRA600060
6.0
22.00
8.0
6.800
8.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA000070-4N011
TRA000070
7.0
16.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAA00070-4N011
TRAA00070
7.0
22.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA700080-4N011
TRA700080
8.0
14.00
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA100080-4N011
TRA100080
8.0
16.00
5.0
4.250
5.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA200080-4N011
TRA200080
8.0
16.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA300080-4N011
TRA300080
8.0
18.00
5.0
4.250
5.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA500080-4N011
TRA500080
8.0
22.00
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAA00080-4N011
TRAA00080
8.0
22.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAF00080-4V012
TRAF00080
8.0
22.00
8.0
6.800
8.30
Carbon steel
Stainless steel
TRAB00080-4N011
TRAB00080
8.0
24.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA000085-4N011
TRA000085
8.5
18.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAA00090-4N011
TRAA00090
9.0
22.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAB00090-4N011
TRAB00090
9.0
24.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRAC00090-4N011
TRAC00090
9.0
26.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRA300090-4N011
TRA300090
9.0
30.00
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B) - Radial Oil Seal TRC
Trelleborg
02.02.2018
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
TSS Type TRB (DIN 3761 Type C) - Radial Oil Seal TRB
Trelleborg
02.02.2018
23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
norelem
26.06.2024
BA10 - Oil seal with auxiliary lip
HEFA
14.06.2024
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
TSS Type TRD (DIN 3761 Type BS) - Radial Oil Seal TRD
Trelleborg
02.02.2018
TSS Type TRJ - Radial Oil Seal TRJ
Trelleborg
21.07.2023
DIN 3760-A-WDR-6-30 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 6 to ...
MÄDLER
26.04.2024
TSS Type TRU - Radial Oil Seal TRU
Trelleborg
01.02.2018
Type NU
NTN Corporation
17.10.2023
Contact sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청