피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TP7 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/8" to 1/4" Belt Width
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/a125.prj},{NB=TP7P5U4-120},{PN=TP7P5U4-120},{DES=Max-M-Drive Timing Series, Single Flange},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A125},{P=0.080},{B=0.313},{N=120},{PD=3.056},{OD=3.036},{FD=3.22},{HD=0.69},{SS=#10-32},{GW=0.313},{OL=0.690},{NDM=0.190},{KDM=0.1560},{TYP=1.0000},{TYP1=4.0000},{A1=0.0180},{A2=0.0240},{PSTOL=0.001},{W=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
B
Bore (+.001/-.000)
[인치]
N
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
FD
Flange Diameter (±.03)
[인치]
HD
Hub Diameter
[인치]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
W
Belt Width
ⁿ/ₐ
TP7E2U4-10
TP7E2U4-10
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.125
10
0.255
0.235
0.42
0.44
#4-40
TP7E2U4-12
TP7E2U4-12
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.125
12
0.306
0.286
0.47
0.44
#4-40
TP7E2U4-14
TP7E2U4-14
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.125
14
0.357
0.337
0.53
0.44
#4-40
TP7E3U4-15
TP7E3U4-15
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.187
15
0.382
0.362
0.55
0.44
#6-32
TP7E4U4-16
TP7E4U4-16
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
16
0.407
0.387
0.58
0.44
#8-32
TP7E4U4-18
TP7E4U4-18
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
18
0.458
0.438
0.58
0.50
#8-32
TP7P3U4-20
TP7P3U4-20
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.187
20
0.509
0.489
0.68
0.50
#6-32
TP7P3U4-21
TP7P3U4-21
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.187
21
0.535
0.515
0.70
0.50
#6-32
TP7P3U4-22
TP7P3U4-22
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.187
22
0.560
0.540
0.73
0.50
#6-32
TP7P3U4-24
TP7P3U4-24
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.187
24
0.611
0.591
0.78
0.50
#6-32
TP7P4U4-26
TP7P4U4-26
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
26
0.662
0.642
0.83
0.69
#8-32
TP7P4U4-28
TP7P4U4-28
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
28
0.713
0.693
0.88
0.69
#8-32
TP7P4U4-30
TP7P4U4-30
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
30
0.764
0.744
0.93
0.69
#8-32
TP7P4U4-32
TP7P4U4-32
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
32
0.815
0.795
0.98
0.69
#8-32
TP7P4U4-34
TP7P4U4-34
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
34
0.866
0.846
1.04
0.69
#8-32
TP7P4U4-36
TP7P4U4-36
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
36
0.917
0.897
1.09
0.69
#8-32
TP7P4U4-38
TP7P4U4-38
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
38
0.968
0.948
1.14
0.69
#8-32
TP7P4U4-40
TP7P4U4-40
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
40
1.019
0.999
1.19
0.69
#8-32
TP7P4U4-42
TP7P4U4-42
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
42
1.070
1.050
1.24
0.69
#8-32
TP7P4U4-44
TP7P4U4-44
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
44
1.120
1.100
1.29
0.69
#8-32
TP7P4U4-46
TP7P4U4-46
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
46
1.171
1.151
1.34
0.69
#8-32
TP7P4U4-48
TP7P4U4-48
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
48
1.222
1.202
1.39
0.69
#8-32
TP7P4U4-50
TP7P4U4-50
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
50
1.273
1.253
1.44
0.69
#8-32
TP7P4U4-51
TP7P4U4-51
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
51
1.299
1.279
1.48
0.69
#8-32
TP7P4U4-60
TP7P4U4-60
Max-M-Drive Timing Series...
Master Inch/Metric Catalo...
0.080
0.250
60
1.528
1.508
1.70
0.69
#8-32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
V3, V4 & V5 - V-Belt Pulleys - 3V, 4V and 5V Series
WMBerg
06.06.2023
V5M-S & V7M-S - 60° V Belt Pulleys - For V5M & V7M Belts - 8, 10 and 12 (mm...
WMBerg
06.06.2023
3MDP28 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/4" and 5/...
WMBerg
06.06.2023
20TP-M - Aluminum Timing Belt Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch - Alum...
WMBerg
06.06.2023
PG2 - Grooved Pulleys - For 3/32" Diameter Pulley Belts 1/8", 3/16" and 1/4...
WMBerg
06.06.2023
14LP & 14LC - Aluminum Chain Sprockets - 3.75mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
V5M33S, V5M47S, V7M35S & V7M37S - 60° V Belt Pulleys - For 5M & 7M Belts - ...
WMBerg
06.06.2023
TP7A2W4 to TP7A4W4 & TP7A5H4 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/4" Bel...
WMBerg
06.06.2023
TP7A2W2 to TP7A4W2 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/8" Belt Width - ...
WMBerg
06.06.2023
TP5P - Molded Timing Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch HTD - Plastic P...
WMBerg
06.06.2023
7CF & 7CP - Chain Sprockets - .500 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
3MF & 3MP - Aluminum Chain Sprockets - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - Anod...
WMBerg
06.06.2023
V2M - V-Belt Pulleys - 2V Series - 3/8" and 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청