피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 749 - Threaded plugs, Type B Sealing ring synehetic rubber FPM (Viton®)
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
GN 749
GN 749 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/gn749/gn749_b/gn749_b.prj},{NB=Verschlussschraube GN 749-M22x1,5-B},{PARTNUMBER=GN 749-M22x1,5-B},{D1=M22x1,5},{D2=27},{D3=24.3},{L1=14},{L2=5.0},{S=10},{M=400},{E=80},{D1G=22.000},{D1K=20.160},{P=1.500},{CHX1=0.900},{CHX2=1.2000},{L1X=2.500},{DGX=24.300},{HX=8.000},{GEW=M},{WEIGHT=0.0480},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
M
max. service life
[PB]
E
recommended torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug GN 749-M8x1...
GN 749-M8x1-B
M8x1
12
9.9
8
4.0
4
400
8
0.0047
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M10x...
GN 749-M10x1-B
M10x1
14
11.9
8
4.0
5
400
12
0.0070
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G1/8...
GN 749-G1/8-B
G1/8
14
11.9
8
4.0
5
400
12
0.0070
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M12x...
GN 749-M12x1,5-B
M12x1,5
17
14.4
12
5.0
6
400
25
0.0150
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M14x...
GN 749-M14x1,5-B
M14x1,5
19
16.5
12
5.0
6
400
30
0.0100
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G1/4...
GN 749-G1/4-B
G1/4
19
16.5
12
5.0
6
400
30
0.0180
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M16x...
GN 749-M16x1,5-B
M16x1,5
22
18.9
12
5.0
8
400
50
0.0250
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G3/8...
GN 749-G3/8-B
G3/8
22
18.9
12
5.0
8
400
50
0.0260
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M18x...
GN 749-M18x1,5-B
M18x1,5
24
20.9
12
5.0
8
400
60
0.0310
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M20x...
GN 749-M20x1,5-B
M20x1,5
26
22.9
14
5.0
10
400
70
0.0410
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M22x...
GN 749-M22x1,5-B
M22x1,5
27
24.3
14
5.0
10
400
80
0.0480
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G1/2...
GN 749-G1/2-B
G1/2
27
23.9
14
5.0
10
400
80
0.0440
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M24x...
GN 749-M24x1,5-B
M24x1,5
30
26.9
14
5.0
12
400
95
0.0561
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M26x...
GN 749-M26x1,5-B
M26x1,5
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0800
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M27x...
GN 749-M27x2-B
M27x2
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0800
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G3/4...
GN 749-G3/4-B
G3/4
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0750
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M30x...
GN 749-M30x1,5-B
M30x1,5
37
32.7
16
6.5
17
400
190
0.1034
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M33x...
GN 749-M33x2-B
M33x2
40
35.7
16
6.5
17
400
225
0.1270
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G1-B
GN 749-G1-B
G1
40
35.7
16
6.5
17
400
225
0.1240
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M42x...
GN 749-M42x2-B
M42x2
50
45.8
16
6.5
22
315
360
0.1960
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G11/...
GN 749-G11/4-B
G11/4
50
45.8
16
6.5
22
315
360
0.1950
73181568
YES
Threaded plug GN 749-M48x...
GN 749-M48x2-B
M48x2
55
50.7
16
6.5
24
315
400
0.2500
73181568
YES
Threaded plug GN 749-G11/...
GN 749-G11/2-B
G11/2
55
50.7
16
6.5
24
315
400
0.2400
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 743.5 - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type B, without contras...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN749 - Threaded plugs, Type B Sealing ring synehetic rubber FPM (Viton®)
Berger Tools
24.05.2023
GN743.5 - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type B, without contrast...
Berger Tools
24.05.2023
GN 749 - Threaded plugs, Type B Sealing ring synehetic rubber FPM (Viton®)
Ganter
19.06.2024
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan...
Ganter
19.06.2024
B - blanking plug
Festo
23.08.2023
GN749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan)
Berger Tools
24.05.2023
DIN908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
Berger Tools
29.05.2023
DIN 908 - Threaded plugs, Type AA, with gasket in aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
PCFF EO - SAE Closed flange
Parker
29.02.2024
B227 - Male Hose Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan...
JW Winco
25.06.2024
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청