피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN 908
DIN 908 A
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/threaded_plugs_sealing_plugs/din908/din908_a/din908_a.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 908-ST-G1/2-A},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-A},{ITEMID=908-ST-G1/2-A},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{VT=12.000},{D2=26},{D3=21.3},{D4=26.0},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{WEIGHT=0.0409},{CTN=7318158085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M8x1-A
M8x1
-
12
8.3
8
3
4
0.0044
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M10x1-A
M10x1
-
14
10.3
8
3
5
0.0065
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/8-A
-
G1/8
14
10.0
8
3
6
0.0064
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M12x1,5-A
M12x1,5
-
17
12.3
12
3
6
0.0111
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/4-A
-
G1/4
18
13.4
12
3
6
0.0141
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M14x1,5-A
M14x1,5
-
19
14.3
12
3
6
0.0161
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M16x1,5-A
M16x1,5
-
21
16.3
12
3
8
0.0198
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/8-A
-
G3/8
22
17.0
12
3
8
0.0223
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M18x1,5-A
M18x1,5
-
23
18.3
12
4
8
0.0291
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M20x1,5-A
M20x1,5
-
25
20.3
14
4
10
0.0376
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/2-A
-
G1/2
26
21.3
14
4
10
0.0409
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M22x1,5-A
M22x1,5
-
27
22.3
14
4
10
0.0460
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M24x1,5-A
M24x1,5
-
29
24.3
14
4
12
0.0534
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M26x1,5-A
M26x1,5
-
31
26.3
16
4
12
0.0680
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M27x2-A
M27x2
-
32
27.3
16
4
12
0.0751
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/4-A
-
G3/4
32
26.7
16
4
12
0.0743
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M30x1,5-A
M30x1,5
-
36
30.3
16
4
17
0.0837
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M33x2-A
M33x2
-
39
33.3
16
5
17
0.1189
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1-A
-
G1
39
33.5
16
5
17
0.1188
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M42x2-A
M42x2
-
49
42.3
16
5
22
0.1866
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/4-A
-
G11/4
49
42.2
16
5
22
0.1700
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M48x2-A
M48x2
-
55
48.3
16
5
24
0.2396
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/2-A
-
G11/2
55
48.1
16
5
24
0.2370
7318158085
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
JW Winco
25.06.2024
DIN 908 - ELESA-Plugs with hexagon socket
Elesa
24.06.2024
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Ganter
19.06.2024
DIN908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Berger Tools
29.05.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
GN 537 - Oil level sight glasses, type B with oil level marks
Ganter
19.06.2024
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
iglidur® W300 - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® W300 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® G - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청