피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FREILAUF-TFS - Internal Freewheels TFS
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Freewheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/einb-freilauf_tfs.prj},{NB=TFS25},{ARTNR=TFS25},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wärmebehandelter Kohlenstoffstahl},{DH7=25},{D=62},{B=24},{D1=35.0},{DD1=52.0},{E=1.2},{R1=0.8},{BB=8},{T=2.0},{B1=8},{T1=2.8},{DM=128},{SM=0.19},{UEDI=2000},{UEDA=1000},{GEW=360},{CTN=84836020},{VJ=2.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DH7
d - H7
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
d1
[mm]
DD1
D1
[mm]
E
[mm]
R1
r1
[mm]
BB
b
[mm]
T
t
[mm]
B1
b1
[mm]
T1
t1
[mm]
DM
Torque
[Nm]
SM
Drag Torque
[Nm]
UEDI
max. Overrunning - Innerer Race
[1/min]
UEDA
max. Overrunning - Outer Race
[1/min]
GEW
approx. Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TFS12
TFS12
Steel
Heat treated carbon steel
12
35
13
18.0
30.0
0.6
0.3
4
1.8
4
1.4
18
0.04
4500
2300
68
84836020
TFS15
TFS15
Steel
Heat treated carbon steel
15
42
18
22.0
36.0
0.8
0.3
5
1.2
5
1.8
28
0.06
3500
1800
120
84836020
TFS17
TFS17
Steel
Heat treated carbon steel
17
47
19
22.0
38.0
1.2
0.8
5
1.2
5
2.3
50
0.11
3200
1600
150
84836020
TFS20
TFS20
Steel
Heat treated carbon steel
20
52
21
27.0
45.0
1.2
0.8
6
1.6
6
2.3
84
0.18
2500
1300
220
84836020
TFS25
TFS25
Steel
Heat treated carbon steel
25
62
24
35.0
52.0
1.2
0.8
8
2.0
8
2.8
128
0.19
2000
1000
360
84836020
TFS30
TFS30
Steel
Heat treated carbon steel
30
72
27
40.0
62.0
1.8
1.0
8
2.0
10
2.5
200
0.21
1600
800
530
84836020
TFS35
TFS35
Steel
Heat treated carbon steel
35
80
31
48.0
70.0
1.8
1.0
10
2.4
12
3.5
475
0.42
1400
700
790
84836020
TFS40
TFS40
Steel
Heat treated carbon steel
40
90
33
54.5
78.0
1.8
1.0
12
2.2
12
4.1
607
0.46
1300
650
1050
84836020
TFS45
TFS45
Steel
Heat treated carbon steel
45
100
36
59.0
85.3
1.8
1.0
14
2.1
14
4.6
756
0.56
1100
550
1370
84836020
TFS50
TFS50
Steel
Heat treated carbon steel
50
110
40
65.0
92.0
1.8
1.0
14
2.1
14
5.6
1124
0.60
1000
500
1900
84836020
TFS60
TFS60
Steel
Heat treated carbon steel
60
130
46
84.0
110.0
2.6
1.5
18
2.3
18
5.5
1975
0.87
840
420
3110
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청