피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABXL/TSBXL - Timing Pulleys-XL Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabxl.prj},{NB=TABXL-26-025-P8},{TYPECODE=TABXL},{TEETH=26},{WIDTH=025},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=8.000},{H=[8:26/1],9.525,12.7},{P=[8:20/1],9.525,12.7},{N=[8:16/1],9.525,12.7},{PD=42.01},{OD=41.53},{D=30},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=tabxl.jpg},{MX=5},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABXL-10-025-H4
10
16.17
15.66
10
24
12
M3
0
0.0
TABXL-11-025-H4
11
17.79
17.28
10
24
12
M3
0
0.0
TABXL-12-025-H4
12
19.40
18.90
12
25
15
M3
0
0.0
TABXL-14-025-H5
14
22.64
22.13
15
28
18
M3
0
0.0
TABXL-15-025-H5
15
24.26
23.75
17
32
20
M3
0
0.0
TABXL-16-025-H5
16
25.87
25.36
17
32
20
M3
0
0.0
TABXL-18-025-H6
18
29.11
28.60
21
36
24
M3
0
0.0
TABXL-19-025-P6
19
30.72
30.22
21
36
24
M3
0
0.0
TABXL-20-025-P8
20
32.34
31.83
24
40
27
M3
3
1.4
TABXL-21-025-P8
21
33.96
33.45
24
40
27
M3
3
1.4
TABXL-22-025-P8
22
35.57
35.07
26
45
30
M4
3
1.4
TABXL-24-025-P8
24
38.81
38.30
26
45
30
M4
3
1.4
TABXL-25-025-P8
25
40.43
39.92
30
48
35
M5
3
1.4
TABXL-26-025-P8
26
42.01
41.53
30
48
35
M5
3
1.4
TABXL-28-025-P8
28
45.28
44.77
35
55
40
M5
3
1.4
TABXL-30-025-P8
30
48.51
48.00
35
55
40
M5
3
1.4
TABXL-32-025-P10
32
51.74
51.24
40
61
45
M6
3
1.4
TABXL-34-025-P10
34
54.98
54.47
40
61
45
M6
3
1.4
TABXL-36-025-P10
36
58.21
57.70
40
67
50
M6
3
1.4
TABXL-38-025-P10
38
61.45
60.94
40
67
50
M6
3
1.4
TABXL-40-025-P10
40
64.68
64.17
40
74
58
M6
3
1.4
TABXL-42-025-P10
42
67.91
67.41
40
74
58
M6
3
1.4
TABXL-44-025-P10
44
71.15
70.64
40
80
60
M6
3
1.4
TABXL-46-025-P10
46
74.38
73.87
40
80
60
M6
3
1.4
TABXL-48-025-P10
48
77.62
77.11
40
87
67
M6
3
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XL-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
NZRR-XL-037-AL - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch XL, Timing Be...
MÄDLER
26.04.2024
XL 037 - 1/5” (5,08 mm) - Timing belt pulleys
Sati
11.11.2022
ocy81
VIPDO
26.01.2024
HTCPA__S8M150, HTCPA__S8M250 - High Torque Clamping Timing Pulleys S8M Type
Misumi
08.06.2021
EAF01_63 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ XL type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Outside diameter 25 - Flexible Couplings - Clamp Type - Spiral
KUNLONG
10.01.2024
TAAXL/TSAXL - Timing Pulleys-XL Type
SAMLO
23.03.2023
XL - Keyless Timing Pulleys XL Type
HEFA
01.06.2024
HTD8M
HEFA
01.06.2024
GPA_GT5090, GPA_GT5120, GPA_GT5150, GPT_GT5090, GPT_GT5120, GPT_GT5150, GPM...
Misumi
17.04.2024
H 150 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
12.04.2023
TABS3M/TSBS3M - Timing Pulleys-S3M Type
SAMLO
23.03.2023
LAH - Idler Pulley with Teeth-H Type
SAMLO
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청