피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets with hardened teeth simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_10b_1.prj},{NB=T79223},{NAME=Sprocket with hardened teeth simplex 5/8\"x3/8\" Z18},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=T79223},{DM=70},{D1=14},{A=30},{KG=1.01},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=191350018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T79211
Sprocket with hardened te...
12
68.2
61.34
T79211
42
12
30
0.37
9.1
1.6
16
T79218
Sprocket with hardened te...
13
73.2
66.32
T79218
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
T79219
Sprocket with hardened te...
14
78.2
71.34
T79219
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
T79220
Sprocket with hardened te...
15
83.2
76.36
T79220
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
T79221
Sprocket with hardened te...
16
88.3
81.37
T79221
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
T79222
Sprocket with hardened te...
17
93.3
86.39
T79222
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
T79223
Sprocket with hardened te...
18
98.3
91.42
T79223
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
T79224
Sprocket with hardened te...
19
103.3
96.45
T79224
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
T79225
Sprocket with hardened te...
20
108.4
101.49
T79225
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
T79226
Sprocket with hardened te...
21
113.4
106.52
T79226
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
T79227
Sprocket with hardened te...
22
118.4
111.55
T79227
80
16
30
1.41
9.1
1.6
16
T79228
Sprocket with hardened te...
23
123.5
116.58
T79228
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
T79229
Sprocket with hardened te...
24
128.5
121.62
T79229
80
16
30
1.54
9.1
1.6
16
T79230
Sprocket with hardened te...
25
133.6
126.66
T79230
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
T79231
Sprocket with hardened te...
30
158.8
151.87
T79231
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청