피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys 36 T5 DIN 7721-2 for belt width 25 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t536_asmtab.prj},{NB=T21675},{NAME=Timing belt pulley profile T 36 T5/25-2F},{DESCRIPTION=36 T 5 25},{CNSORDERNO=T21675},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.95},{DF=44.0},{DM=26},{F=30},{L=36},{D=0},{N=209},{KG=0.12},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t5_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=27025025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21666
Timing belt pulley profil...
36 T 5 10
T21666
2F
Al
10
15.05
19.5
8
30
36
0
200
0.02
T21667
Timing belt pulley profil...
36 T 5 12
T21667
2F
Al
12
18.25
23.0
10
30
36
0
201
0.03
T21668
Timing belt pulley profil...
36 T 5 14
T21668
2F
Al
14
21.45
25.0
13
30
36
0
203
0.04
T21669
Timing belt pulley profil...
36 T 5 15
T21669
2F
Al
15
23.05
28.0
16
30
36
0
204
0.04
T21670
Timing belt pulley profil...
36 T 5 16
T21670
2F
Al
16
24.60
32.0
18
30
36
0
205
0.05
T21671
Timing belt pulley profil...
36 T 5 18
T21671
2F
Al
18
27.80
32.0
20
30
36
0
205
0.06
T21672
Timing belt pulley profil...
36 T 5 19
T21672
2F
Al
19
29.40
36.0
22
30
36
0
206
0.07
T21673
Timing belt pulley profil...
36 T 5 20
T21673
2F
Al
20
31.00
36.0
23
30
36
0
206
0.08
T41072
Timing belt pulley profil...
36 T 5 22
T41072
2F
Al
22
34.25
38.0
24
30
36
0
207
0.08
T21674
Timing belt pulley profil...
36 T 5 24
T21674
2F
Al
24
37.40
42.0
26
30
36
0
208
0.11
T21675
Timing belt pulley profil...
36 T 5 25
T21675
2F
Al
25
38.95
44.0
26
30
36
0
209
0.12
T41073
Timing belt pulley profil...
36 T 5 26
T41073
2F
Al
26
40.60
44.0
26
30
36
0
209
0.12
T21676
Timing belt pulley profil...
36 T 5 27
T21676
2F
Al
27
42.20
48.0
30
30
36
8
210
0.13
T41074
Timing belt pulley profil...
36 T 5 28
T41074
2F
Al
28
43.75
48.0
32
30
36
8
210
0.14
T21677
Timing belt pulley profil...
36 T 5 30
T21677
2F
Al
30
46.95
51.0
34
30
36
8
211
0.15
T21678
Timing belt pulley profil...
36 T 5 32
T21678
2F
Al
32
50.10
54.0
38
30
36
8
212
0.18
T21679
Timing belt pulley profil...
36 T 5 36
T21679
2F
Al
36
56.45
63.0
38
30
36
8
215
0.23
T21680
Timing belt pulley profil...
36 T 5 40
T21680
2F
Al
40
62.85
66.0
40
30
36
8
216
0.28
T41075
Timing belt pulley profil...
36 T 5 42
T41075
2F
Al
42
66.00
71.0
40
30
36
8
217
0.29
T41076
Timing belt pulley profil...
36 T 5 44
T41076
2
Al
44
69.20
0.0
45
30
36
8
0
0.31
T21681
Timing belt pulley profil...
36 T 5 48
T21681
2
Al
48
75.55
0.0
50
30
36
8
0
0.40
T21682
Timing belt pulley profil...
36 T 5 60
T21682
2
Al
60
94.65
0.0
65
30
36
8
0
0.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청