피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5700 - Cutting punch with cylindrical head, made of Vanadis 23 Superclean
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_5700.prj},{NB=SZ5700.080x080},{BESTNR=SZ5700.080x080},{D1=8},{D3=11},{K=5},{L=80},{S1=3},{BM=Vanadis 23 Superclean},{WG=0.038},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S1
Pieces/standard pack
ⁿ/ₐ
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ5700.030x063
SZ5700.030x063
3
5
3
63
5
Vanadis 23 Superclean
0.013
SZ5700.030x071
SZ5700.030x071
3
5
3
71
5
Vanadis 23 Superclean
0.013
SZ5700.030x080
SZ5700.030x080
3
5
3
80
5
Vanadis 23 Superclean
0.013
SZ5700.040x063
SZ5700.040x063
4
6
3
63
5
Vanadis 23 Superclean
0.013
SZ5700.040x071
SZ5700.040x071
4
6
3
71
5
Vanadis 23 Superclean
0.014
SZ5700.040x080
SZ5700.040x080
4
6
3
80
5
Vanadis 23 Superclean
0.015
SZ5700.050x063
SZ5700.050x063
5
8
5
63
5
Vanadis 23 Superclean
0.017
SZ5700.050x071
SZ5700.050x071
5
8
5
71
5
Vanadis 23 Superclean
0.018
SZ5700.050x080
SZ5700.050x080
5
8
5
80
5
Vanadis 23 Superclean
0.019
SZ5700.050x090
SZ5700.050x090
5
8
5
90
5
Vanadis 23 Superclean
0.021
SZ5700.060x063
SZ5700.060x063
6
9
5
63
5
Vanadis 23 Superclean
0.021
SZ5700.060x071
SZ5700.060x071
6
9
5
71
5
Vanadis 23 Superclean
0.023
SZ5700.060x080
SZ5700.060x080
6
9
5
80
5
Vanadis 23 Superclean
0.025
SZ5700.060x090
SZ5700.060x090
6
9
5
90
5
Vanadis 23 Superclean
0.027
SZ5700.060x100
SZ5700.060x100
6
9
5
100
5
Vanadis 23 Superclean
0.029
SZ5700.080x063
SZ5700.080x063
8
11
5
63
3
Vanadis 23 Superclean
0.032
SZ5700.080x071
SZ5700.080x071
8
11
5
71
3
Vanadis 23 Superclean
0.035
SZ5700.080x080
SZ5700.080x080
8
11
5
80
3
Vanadis 23 Superclean
0.038
SZ5700.080x090
SZ5700.080x090
8
11
5
90
3
Vanadis 23 Superclean
0.042
SZ5700.080x100
SZ5700.080x100
8
11
5
100
3
Vanadis 23 Superclean
0.046
SZ5700.100x063
SZ5700.100x063
10
13
5
63
3
Vanadis 23 Superclean
0.046
SZ5700.100x071
SZ5700.100x071
10
13
5
71
3
Vanadis 23 Superclean
0.051
SZ5700.100x080
SZ5700.100x080
10
13
5
80
3
Vanadis 23 Superclean
0.056
SZ5700.100x090
SZ5700.100x090
10
13
5
90
3
Vanadis 23 Superclean
0.062
SZ5700.100x100
SZ5700.100x100
10
13
5
100
3
Vanadis 23 Superclean
0.069
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 5613-5655 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5600 - Cutting punch with cylindrical head, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6285 - Cutting bushes for pressing-in, with shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8065.2. - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7182 - Pillar holding bushes with holding clamps
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6139 - Cutting punch with conical head, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5906-5925 - Cutting punch with cylindrical head with lift-off pin, reduc...
Steinel Normalien
14.05.2024
LY12A - Circular cutting punches with cylindrical head DIN 9844 - form A
Veith
13.03.2012
SZ 8060.2 - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5900 - Cutting punch with cylindrical head with lift-off, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
LE12D - Circular cutting punches DIN 9861 - form D - HSS
Veith
13.03.2012
SZ 6137 - Cutting punch with conical head, PM
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6134 - Cutting punch with 60° head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6129 - Cutting punch with conical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청