피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
STM - Belleville Washers - 1095 Carbon Steel
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/miscellaneous/mf42.prj},{NB=STM-9},{PN=STM-9},{DES=Belleville Washer},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F42},{MAT=1095 Carbon Steel},{OD=12.5},{ID=6.2},{T=0.70},{HF=1.00},{H=239}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter ØO.D.
[mm]
ID
Inside Diameter ØI.D.
[mm]
T
Ring Thickness
[mm]
HF
Free Height
[mm]
H
Spring Load (N) ATS=0.25HF
[N]
STM-1
STM-1
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
8.0
4.2
0.20
0.45
21
STM-2
STM-2
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
8.0
4.2
0.30
0.55
52
STM-3
STM-3
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
8.0
4.2
0.40
0.60
78
STM-4
STM-4
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
10.0
5.2
0.25
0.55
30
STM-5
STM-5
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
10.0
5.2
0.40
0.70
88
STM-6
STM-6
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
10.0
5.2
0.50
0.75
122
STM-7
STM-7
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
12.5
6.2
0.35
0.80
84
STM-8
STM-8
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
12.5
6.2
0.50
0.85
120
STM-9
STM-9
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
12.5
6.2
0.70
1.00
239
STM-10
STM-10
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
16.0
8.2
0.40
0.90
84
STM-11
STM-11
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
16.0
8.2
0.60
1.05
172
STM-12
STM-12
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
16.0
8.2
0.90
1.25
363
STM-13
STM-13
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
20.0
10.2
0.50
1.15
141
STM-14
STM-14
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
20.0
10.2
0.80
1.35
304
STM-15
STM-15
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
20.0
10.2
1.10
1.55
548
STM-16
STM-16
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
25.0
12.2
0.70
1.60
331
STM-17
STM-17
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
25.0
12.2
0.90
1.60
367
STM-18
STM-18
Belleville Washer
Master Inch/Metric Catalo...
1095 Carbon Steel
25.0
12.2
1.50
2.05
1040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청