피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 6335.4 - Hand knobs, Type SG, Cast iron, with threaded stud steel
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Hand Knobs
GN 6335.4
GN 6335.4 SG
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/star_knobs/gn_6335_4/gn_6335_4_sg/gn6335_4_sg.prj},{NB=Kreuzgriffschraube GN 6335.4-SG-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6335.4-SG-50-M10-25},{ITEMID=6335.4-SG-50-M10-25},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=25,30,35,45,55},{H3=20.000},{D3=18},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{H1=32},{H2=18},{WEIGHT=0.1240},{CTN=3926305000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-16
32
M6
16
12
20
9
0.0340
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-20
32
M6
20
12
20
9
0.0350
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-25
32
M6
25
12
20
9
0.0360
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-30
32
M6
30
12
20
9
0.0370
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-35
32
M6
35
12
20
9
0.0380
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-32-M6-45
32
M6
45
12
20
9
0.0460
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-15
40
M8
15
14
25
13
0.0580
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-20
40
M8
20
14
25
13
0.0600
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-25
40
M8
25
14
25
13
0.0610
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-30
40
M8
30
14
25
13
0.0630
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-40
40
M8
40
14
25
13
0.0660
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-40-M8-55
40
M8
55
14
25
13
0.0700
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-50-M10-25
50
M10
25
18
32
18
0.1240
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-50-M10-30
50
M10
30
18
32
18
0.1300
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-50-M10-35
50
M10
35
18
32
18
0.1290
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-50-M10-45
50
M10
45
18
32
18
0.1340
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-50-M10-55
50
M10
55
18
32
18
0.1390
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-63-M12-30
63
M12
30
20
40
23
0.2200
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-63-M12-35
63
M12
35
20
40
23
0.2080
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-63-M12-40
63
M12
40
20
40
23
0.2110
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-63-M12-50
63
M12
50
20
40
23
0.2500
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-63-M12-60
63
M12
60
20
40
23
0.2250
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-80-M16-30
80
M16
30
25
50
28
0.4100
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-80-M16-40
80
M16
40
25
50
28
0.4300
3926305000
YES
Star knob with male threa...
GN 6335.4-SG-80-M16-50
80
M16
50
25
50
28
0.4520
3926305000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VB.639 FP - Three-arm knobs
Elesa+Ganter
21.06.2024
BK38.0111 - Star knob screws with 5 grip-recesses
Bäcker
04.08.2022
K0145 - Palm grips aluminium, silimar to DIN 635
KIPP
27.05.2024
GN 6335.4 - Hand knobs, Type SK, Duroplast (PF), Plastic, with threaded stu...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청