피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 1490 - Stainless Steel-Linear guide rail systems, Type B5, with two cam roller carriage with 5 rollers, Identification no. 0, without end stop
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 1490
GN 1490 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn1490/gn1490_ni/gn1490_b5_0_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Laufrollenfuehrung GN 1490-29-1434-B5-0-NI},{PARTNUMBER=GN 1490-29-1434-B5-0-NI},{TYP=B5},{TYP2=0},{H1=29},{L1=1434},{B=29},{H2=23},{L2=158},{FR=650},{FA=350},{WEIGHT=0.9680},{CTN=83024200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn1490_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
±1
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
L2
cam roller carriage
[mm]
FR
per cam roller carriage
[N]
FA
per cam roller carriage
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-394-B5-0-NI
29
394
29
23
158
650
350
0.4690
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-474-B5-0-NI
29
474
29
23
158
650
350
0.5070
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-554-B5-0-NI
29
554
29
23
158
650
350
0.5450
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-634-B5-0-NI
29
634
29
23
158
650
350
0.5840
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-714-B5-0-NI
29
714
29
23
158
650
350
0.6220
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-794-B5-0-NI
29
794
29
23
158
650
350
0.6610
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-874-B5-0-NI
29
874
29
23
158
650
350
0.6990
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-954-B5-0-NI
29
954
29
23
158
650
350
0.7370
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-1034-B5-0-NI
29
1034
29
23
158
650
350
0.7760
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-1194-B5-0-NI
29
1194
29
23
158
650
350
0.8530
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-29-1434-B5-0-NI
29
1434
29
23
158
650
350
0.9680
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-394-B5-0-NI
37
394
37
30
158
1150
400
0.6550
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-474-B5-0-NI
37
474
37
30
158
1150
400
0.7150
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-554-B5-0-NI
37
554
37
30
158
1150
400
0.7750
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-634-B5-0-NI
37
634
37
30
158
1150
400
0.8350
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-714-B5-0-NI
37
714
37
30
158
1150
400
0.8950
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-794-B5-0-NI
37
794
37
30
158
1150
400
0.9550
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-874-B5-0-NI
37
874
37
30
158
1150
400
1.0150
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-954-B5-0-NI
37
954
37
30
158
1150
400
1.0750
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-1034-B5-0-NI
37
1034
37
30
158
1150
400
1.1350
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-1194-B5-0-NI
37
1194
37
30
158
1150
400
1.2550
83024200
YES
Stainless Steel-Linear gu...
GN 1490-37-1434-B5-0-NI
37
1434
37
30
158
1150
400
1.4300
83024200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청