피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 927.3 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type A, Plastic contact plate with setting nut, Inch
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping Levers with Eccentrical Cam
GN 927.3
GN 927.3 S
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_3/clamping_levers_w_eccentrical_cam/gn927_3/gn927_3_s/gn927_3_s_a_inch_asmtab.prj},{NB=Stainless Steel-Clamping Lever with Eccentrical Cam GN 927.3-82-1/4x20-20-A (clamped)},{PARTNUMBER=GN 927.3-82-1/4x20-20-A},{ITEMID=927.3-82-1/4x20-20-A},{L1=82},{D2=1/4x20},{ZS=1},{L2=20},{L2X=25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{WEIGHT=0.1310},{PPATH=gn927_3_s_a_inch_asmtpl.prj},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Max. in Clamped Position
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
~Stroke at 90° Lever Mvmnt.
[mm]
L3
[mm]
L4
Adj. Range
[mm]
L5
in Clamping Position
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-8x32-12-A
44
8x32
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0600
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-8x32-16-A
44
8x32
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0630
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-8x32-20-A
44
8x32
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0640
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-8x32-25-A
44
8x32
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0650
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-8x32-30-A
44
8x32
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0660
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-12-A
44
10x32
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0650
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-16-A
44
10x32
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0650
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-20-A
44
10x32
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0660
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-25-A
44
10x32
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0670
8487900081
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-30-A
44
10x32
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0690
8487900083
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-35-A
44
10x32
35
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0700
8487900085
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-44-10x32-40-A
44
10x32
40
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
0.0710
8487900087
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-16-A
63
10x32
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0450
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-20-A
63
10x32
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0660
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-25-A
63
10x32
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0680
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-30-A
63
10x32
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0690
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-35-A
63
10x32
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0690
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-40-A
63
10x32
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0700
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-10x32-50-A
63
10x32
50
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0710
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-16-A
63
1/4x20
16
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0670
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-20-A
63
1/4x20
20
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0670
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-25-A
63
1/4x20
25
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0690
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-30-A
63
1/4x20
30
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0500
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-35-A
63
1/4x20
35
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0700
8487900080
YES
Stainless Steel-Clamping ...
GN 927.3-63-1/4x20-40-A
63
1/4x20
40
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
0.0720
8487900080
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청