피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7151 - Ball cages made of aluminium, with installation assistance
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7151.prj},{NB=ST7151.32X054},{BESTNR=ST7151.32X054},{D1=32},{D2=40},{L2=54},{BM=Messing mit Montagehilfe},{WG=0.123},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7151.15X030
ST7151.15X030
15
21
30
Brass with mounting aid
0.027
ST7151.15X038
ST7151.15X038
15
21
38
Brass with mounting aid
0.033
ST7151.15X043
ST7151.15X043
15
21
43
Brass with mounting aid
0.040
ST7151.15X054
ST7151.15X054
15
21
54
Brass with mounting aid
0.051
ST7151.15X063
ST7151.15X063
15
21
63
Brass with mounting aid
0.058
ST7151.16X030
ST7151.16X030
16
22
30
Brass with mounting aid
0.029
ST7151.16X038
ST7151.16X038
16
22
38
Brass with mounting aid
0.035
ST7151.16X043
ST7151.16X043
16
22
43
Brass with mounting aid
0.042
ST7151.16X054
ST7151.16X054
16
22
54
Brass with mounting aid
0.053
ST7151.16X063
ST7151.16X063
16
22
63
Brass with mounting aid
0.064
ST7151.19X030
ST7151.19X030
19
25
30
Brass with mounting aid
0.032
ST7151.19X038
ST7151.19X038
19
25
38
Brass with mounting aid
0.040
ST7151.19X043
ST7151.19X043
19
25
43
Brass with mounting aid
0.045
ST7151.19X054
ST7151.19X054
19
25
54
Brass with mounting aid
0.058
ST7151.19X063
ST7151.19X063
19
25
63
Brass with mounting aid
0.067
ST7151.19X074
ST7151.19X074
19
25
74
Brass with mounting aid
0.080
ST7151.20X030
ST7151.20X030
20
26
30
Brass with mounting aid
0.034
ST7151.20X038
ST7151.20X038
20
26
38
Brass with mounting aid
0.042
ST7151.20X043
ST7151.20X043
20
26
43
Brass with mounting aid
0.047
ST7151.20X054
ST7151.20X054
20
26
54
Brass with mounting aid
0.060
ST7151.20X063
ST7151.20X063
20
26
63
Brass with mounting aid
0.070
ST7151.20X074
ST7151.20X074
20
26
74
Brass with mounting aid
0.082
ST7151.24X030
ST7151.24X030
24
30
30
Brass with mounting aid
0.039
ST7151.24X038
ST7151.24X038
24
30
38
Brass with mounting aid
0.049
ST7151.24X043
ST7151.24X043
24
30
43
Brass with mounting aid
0.058
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청