피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7114 - Guide pillar with middle mount shoulder, with internal thread, both-sided
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7114.prj},{NB=ST711425X120X100},{BESTNR=ST711425X120X100},{D1=25},{D2=48},{D3=26},{D8=38},{D9=4.5},{D10=8},{L4=8},{M=M8},{MX=8.000},{T=4.6},{L=220},{L1=120},{L2=100},{L3=22},{L5=98},{BM=mit Mittenbund | mit Innengewinde beidseitig},{WG=0.909},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
h3
[mm]
D2
-0.5
[mm]
D3
js4
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
D10
Diameter
[mm]
L4
-0.2
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST711412X050X040
ST711412X050X040
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
90
50
40
38
with middle mount shoulde...
0.093
ST711412X060X040
ST711412X060X040
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
100
60
40
48
with middle mount shoulde...
0.102
ST711412X060X050
ST711412X060X050
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
110
60
50
48
with middle mount shoulde...
0.111
ST711412X070X050
ST711412X070X050
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
120
70
50
58
with middle mount shoulde...
0.120
ST711412X070X060
ST711412X070X060
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
130
70
60
58
with middle mount shoulde...
0.129
ST711412X070X070
ST711412X070X070
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
140
70
70
58
with middle mount shoulde...
0.138
ST711412X100X100
ST711412X100X100
12
28
13
20
3.4
6
6
M6
3.4
200
100
100
88
with middle mount shoulde...
0.191
ST711416X080X060
ST711416X080X060
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
140
80
60
64
with middle mount shoulde...
0.269
ST711416X090X060
ST711416X090X060
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
150
90
60
74
with middle mount shoulde...
0.285
ST711416X090X070
ST711416X090X070
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
160
90
70
74
with middle mount shoulde...
0.300
ST711416X100X070
ST711416X100X070
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
170
100
70
84
with middle mount shoulde...
0.316
ST711416X100X080
ST711416X100X080
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
180
100
80
84
with middle mount shoulde...
0.332
ST711416X100X090
ST711416X100X090
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
190
100
90
84
with middle mount shoulde...
0.348
ST711416X140X130
ST711416X140X130
16
38
18
28
4.5
8
8
M6
4.6
270
140
130
124
with middle mount shoulde...
0.474
ST711419X090X070
ST711419X090X070
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
160
90
70
70
with middle mount shoulde...
0.415
ST711419X100X070
ST711419X100X070
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
170
100
70
80
with middle mount shoulde...
0.437
ST711419X100X080
ST711419X100X080
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
180
100
80
80
with middle mount shoulde...
0.459
ST711419X110X080
ST711419X110X080
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
190
110
80
90
with middle mount shoulde...
0.482
ST711419X110X090
ST711419X110X090
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
200
110
90
90
with middle mount shoulde...
0.504
ST711419X110X100
ST711419X110X100
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
210
110
100
90
with middle mount shoulde...
0.526
ST711419X160X150
ST711419X160X150
19
42
22
32
4.5
8
8
M8
4.6
310
160
150
140
with middle mount shoulde...
0.748
ST711425X100X080
ST711425X100X080
25
48
26
38
4.5
8
8
M8
4.6
180
100
80
78
with middle mount shoulde...
0.755
ST711425X110X080
ST711425X110X080
25
48
26
38
4.5
8
8
M8
4.6
190
110
80
88
with middle mount shoulde...
0.794
ST711425X110X090
ST711425X110X090
25
48
26
38
4.5
8
8
M8
4.6
200
110
90
88
with middle mount shoulde...
0.832
ST711425X120X090
ST711425X120X090
25
48
26
38
4.5
8
8
M8
4.6
210
120
90
98
with middle mount shoulde...
0.871
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 7366 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7406 - Guide bushes smooth, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7130 - Ball cages, made of aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7117 - Guide pillars with middle mount shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7412 - Guide bushes with shoulder, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7150 - Ball cage brass
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7422 - Guide bushes with flange, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7419 - Guide bushes with shoulder, sliding guide bronze-plated
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7416 - Guide bushes with shoulder, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7126 - Guide pillars with shoulder with internal thread, both-sided
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7413 - Guide bushes with shoulder, roller guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7481 - Guide bushes with flange, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
2061.44. - Guide bush for ball bearing, ISO 9448-3
FIBRO
22.11.2023
ST 7152 - Ball cages brass, with lock ring
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청