피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SSU-S - Straight, fixed, external thread,stainless steel conduit fitting
Flexicon
Metallic conduits and fittings
FU
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/fu/ssu_s.prj},{NB=SSU16-M16-S},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=SSU},{CS=16},{T1=M16},{NDM=16.0000},{KDM=14.1600},{A=M16x1.6},{B=10},{C=11.5},{D=34.2},{E=20},{F=20},{CNSMAT=Stainless Steel},{INFO=HTML (online)},{CIL=11.000},{SL=12.000},{SD=18.000},{THEXAC=22.000},{THEXL=3.000},{WHEXAC=22.000},{WHEXL=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Width accross flats
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SSU10-M12-S
SSU10-M12-S
Self colour
Metric Thread
10
M12x1.5
8
5.6
30.2
13
13
Stainless Steel
SSU12-M16-S
SSU12-M16-S
Self colour
Metric Thread
12
M16x1.5
8
8.5
32.2
17
17
Stainless Steel
SSU16-M16-S
SSU16-M16-S
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.6
10
11.5
34.2
20
20
Stainless Steel
SSU20-M20-S
SSU20-M20-S
Self colour
Metric Thread
20
M20x1.5
10
15.3
35.5
24
24
Stainless Steel
SSU25-M25-S
SSU25-M25-S
Self colour
Metric Thread
25
M25x1.5
10
19.1
43.7
29
29
Stainless Steel
SSU32-M32-S
SSU32-M32-S
Self colour
Metric Thread
32
M32x1.5
13
26.2
48.0
36
36
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTP - Galvanised steel helically wound flexible conduit with smooth, oil re...
Flexicon
11.11.2020
FSU - Galvanised steel with PVC coating
Flexicon
11.11.2020
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
SSU - Stainless steel (316) helically wound flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
SSU-M - Straight, fixed, external thread,stainless steel conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-EXD - Straight, external thread, nickel plated brass, flameproof barrie...
Flexicon
11.11.2020
FSU-S - Straight, swivel, external thread, nickel plated brass, conduit fit...
Flexicon
11.11.2020
SS - Stainless Steel Locknuts
Flexicon
11.11.2020
FU - Galvanised steel helically wound flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
BM90 - 90° elbow nickel plated brass with external and internal metric thre...
Flexicon
11.11.2020
REC - Rubber End Cap for non-metallic corrugated conduit
Flexicon
11.11.2020
LTP-EXD-SS - Straight, external thread, stainless steel (316), flameproof b...
Flexicon
11.11.2020
XGEV-..LMK - Straight male adaptor connectors, taper thread sealing form C ...
EXMAR
28.03.2023
52 Series Straight - High Temperature Flexible Metal Liquidtight Fittings
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청