피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SRA - Tank for air system
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
Air tanks
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/tank_for_air_systems/39sra.prj},{NB=SRA-2008A},{ARTNR=SRA-2008A},{CODE=39SRA2008A},{CODENIT=SRA2-8A},{CODICE=39SRA2008A},{VOLUME=8},{A1=83},{A2=28},{A3=34},{A4=6},{A5=127},{A6=168},{D1=12.500},{D2=M12},{D3=150},{L=460},{PESO=23.600},{DIAMTUBINT=150.000},{DIAMTUBEST=160.000},{DFOROTIRANTI=13.000},{LTIR=551.000},{FILETTOTIR=12.000},{DIAMTIRANTI=10.700},{HFOROPIEDINI=26.500},{LFORIPIEDINI=127.000},{DIAMFOROPIEDINI=13.000},{HSFIATO=20.500},{INTERASSEFORI=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
VOLUME
[dm^3]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L
[mm]
PESO
[kg]
INTERASSEFORI
[mm]
SRA-1003A
SRA-1003A
3
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
271
14.000
65
SRA-1004A
SRA-1004A
4
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
360
15.700
65
SRA-1005A
SRA-1005A
5
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
449
17.400
65
SRA-1006A
SRA-1006A
6
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
538
19.100
65
SRA-1008A
SRA-1008A
8
83
28
34
6
105
138
10.500
M12
120
716
22.500
65
SRA-2003A
SRA-2003A
3
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
175
17.200
80
SRA-2004A
SRA-2004A
4
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
232
18.400
80
SRA-2005A
SRA-2005A
5
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
289
19.700
80
SRA-2006A
SRA-2006A
6
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
346
21.000
80
SRA-2008A
SRA-2008A
8
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
460
23.600
80
SRA-2010A
SRA-2010A
10
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
574
26.200
80
SRA-2012A
SRA-2012A
12
83
28
34
6
127
168
12.500
M12
150
688
28.700
80
SRA-3004A
SRA-3004A
4
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
132
26.300
120
SRA-3005A
SRA-3005A
5
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
164
27.300
120
SRA-3006A
SRA-3006A
6
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
196
28.300
120
SRA-3008A
SRA-3008A
8
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
260
30.300
120
SRA-3010A
SRA-3010A
10
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
324
32.400
120
SRA-3012A
SRA-3012A
12
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
388
34.400
120
SRA-3015A
SRA-3015A
15
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
484
37.400
120
SRA-3018A
SRA-3018A
18
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
580
40.400
120
SRA-3022A
SRA-3022A
22
83
28
34
6
163
218
12.500
M16
200
708
44.400
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WRPS Square coil heaters with thermocouple type 'J' - DME
D-M-E
08.08.2018
PFW3 - Digital Flow switch for water.Remote type display unit
SMC
28.09.2023
HAV25AF/65AF Series - Cylinder Valve
KCC Precision
20.04.2022
8587xx - Tank systems
IMI Norgren
11.01.2023
K1072 - Sliding clamps for square bar
KIPP USA
05.06.2024
K0713 - Ball studs for ball joints DIN 71803
KIPP USA
05.06.2024
K0476 - Tube clamps T-angle, aluminum
KIPP USA
05.06.2024
K1574 - Telescopic slides, steel for surface mounting, full extension, load...
KIPP USA
05.06.2024
K1935 - Clevis joints for rod ends stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K1070 - Sliding clamps for slotted holes
KIPP USA
05.06.2024
K0759 - Rules stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0394 - Thrust spindles
KIPP USA
05.06.2024
K0629 - Dial gauge collets for shaft Ø 8
KIPP USA
05.06.2024
K0053 - Swing screws
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청