피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQLH - L block
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sqlh.prj},{NB=SQLH6-6},{D=6},{M=M 14x1},{MD=14},{TP=1},{MODEL=SQLH6-6},{B=20.9},{C=17.0},{E=30.4},{F=17.0},{G=12.4},{H1=17},{H2=17},{SA=10.0},{WEIGHT=28.0},{A1=9.700},{A2=5.000},{A3=3.000},{A4=11.000},{A5=7.300},{A6=12.000},{A7=1.650},{A8=3.000},{A9=5.000},{A10=10.500},{A11=1.200},{A12=12.500},{A13=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
M
Thread Size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
Opposite dim
[mm]
H2
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
[mm]
SQLH4-4
4
M 12x1
SQLH4-4
17.7
14.4
29.0
15.6
10.5
14
14
4.2
19.5
8.000
4.600
3.000
9.020
5.400
10.000
1.580
3.000
4.000
10.100
0.300
10.000
8.600
SQLH6-6
6
M 14x1
SQLH6-6
20.9
17.0
30.4
17.0
12.4
17
17
10.0
28.0
9.700
5.000
3.000
11.000
7.300
12.000
1.650
3.000
5.000
10.500
1.200
12.500
10.300
SQLH8-8
8
M 16x1
SQLH8-8
23.1
18.6
34.9
18.8
14.3
17
19
16.0
30.0
11.100
4.000
3.000
12.800
9.240
14.000
1.600
3.050
5.550
11.700
0.300
13.500
11.700
SQLH10-10
10
M 20x1
SQLH10-10
26.5
20.8
43.5
21.0
17.8
21
24
30.0
63.0
14.400
6.000
5.000
16.300
11.500
18.000
1.600
3.700
7.200
12.300
2.400
18.000
14.800
SQLH12-12
12
M 22x1
SQLH12-12
30.6
23.7
45.5
22.2
21.2
24
27
50.0
79.5
16.900
6.000
5.000
19.300
13.600
20.400
1.800
3.950
6.950
13.700
0.800
20.000
17.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQLJ - Elbow nipple fitting
CHELIC
10.07.2020
SQP - Female universal elbow
CHELIC
10.07.2020
SQMH - Bulkhead union
CHELIC
24.07.2020
SQM - Branch double Y
CHELIC
10.07.2020
SQY - Union Y
CHELIC
10.07.2020
SQCH - Straight block
CHELIC
10.07.2020
SQL - Elbow
CHELIC
10.07.2020
SQMG - Bulkhead type pressure gauge fitting
CHELIC
10.07.2020
SQSL - Long elbow
CHELIC
10.07.2020
SQG - Straight (Female)
CHELIC
10.07.2020
MSQC - Mini type straight (Male)
CHELIC
10.07.2020
SPF - Different dim nipple
CHELIC
10.07.2020
SQT - Branch T
CHELIC
10.07.2020
SQX - Cross
CHELIC
10.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청