피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 616 - Spring plungers with steel bolt
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 616
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn616/gn616.prj},{NB=Federnde Druckstueck GN 616-M8-K (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 616-M8-K},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=K},{FORMX='S','SS','K'},{D1=M8},{D2=3.5},{L=22},{SW=2.5},{W=3.0},{FEDERDRUCK1=10},{FEDERDRUCK2=39},{ARTIKELNUMMER=GN 611.5-M 8},{D1G=8.000},{D1K=1.500},{D1KX=1.400},{WEIGHT=0.0050},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
Length +0,2
[mm]
W
Spring compression
[mm]
FEDERDRUCK1
(standard) initial / end
[N]
FEDERDRUCK2
(high) initial / end
[N]
ARTIKELNUMMER
for screw drivers
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring plunger GN 616-M3-...
GN 616-M3-S
S
M3
1.0
12
1.0
2
4
GN 611.5-M 3
0.0003
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M4-...
GN 616-M4-S
S
M4
1.5
15
1.5
4.5
16
GN 611.5-M 4
0.0010
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M4-...
GN 616-M4-K
K
M4
1.5
15
1.5
4.5
16
GN 611.5-M 4
0.0010
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M5-...
GN 616-M5-S
S
M5
2.4
18
2.3
6
19
GN 611.5-M 5
0.0020
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M5-...
GN 616-M5-SS
SS
M5
2.4
18
2.3
11
40
GN 611.5-M 5
0.0020
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M5-...
GN 616-M5-K
K
M5
2.4
18
2.3
6
19
GN 611.5-M 5
0.0015
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M6-...
GN 616-M6-S
S
M6
2.7
20
2.5
6
19
GN 611.5-M 6
0.0030
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M6-...
GN 616-M6-SS
SS
M6
2.7
20
2.5
15
43
GN 611.5-M 6
0.0030
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M6-...
GN 616-M6-K
K
M6
2.7
20
2.5
6
19
GN 611.5-M 6
0.0020
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M8-...
GN 616-M8-S
S
M8
3.5
22
3.0
10
39
GN 611.5-M 8
0.0060
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M8-...
GN 616-M8-SS
SS
M8
3.5
22
3.0
20
75
GN 611.5-M 8
0.0060
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M8-...
GN 616-M8-K
K
M8
3.5
22
3.0
10
39
GN 611.5-M 8
0.0050
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M10...
GN 616-M10-S
S
M10
4.0
22
3.0
10
39
GN 611.5-M 10
0.0090
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M10...
GN 616-M10-SS
SS
M10
4.0
22
3.0
20
75
GN 611.5-M 10
0.0090
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M10...
GN 616-M10-K
K
M10
4.0
22
3.0
10
39
GN 611.5-M 10
0.0090
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M12...
GN 616-M12-S
S
M12
6.0
28
4.0
12
53
GN 611.5-M 12
0.0156
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M12...
GN 616-M12-SS
SS
M12
6.0
28
4.0
45
120
GN 611.5-M 12
0.0160
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M12...
GN 616-M12-K
K
M12
6.0
28
4.0
12
53
GN 611.5-M 12
0.0140
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M16...
GN 616-M16-S
S
M16
7.5
32
5.0
45
100
GN 611.5-M 16
0.0350
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M16...
GN 616-M16-SS
SS
M16
7.5
32
5.0
64
160
GN 611.5-M 16
0.0350
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M16...
GN 616-M16-K
K
M16
7.5
32
5.0
45
100
GN 611.5-M 16
0.0310
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M20...
GN 616-M20-S
S
M20
10.0
40
7.0
52
125
GN 611.5-M 20
0.0800
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M20...
GN 616-M20-SS
SS
M20
10.0
40
7.0
75
195
GN 611.5-M 20
0.0650
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M24...
GN 616-M24-S
S
M24
12.0
52
10.0
70
170
GN 611.5-M 24
0.1310
73181900
YES
Spring plunger GN 616-M24...
GN 616-M24-SS
SS
M24
12.0
52
10.0
75
245
GN 611.5-M 24
0.1200
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 611 L - Spring plungers, Type L standard spring load
Ganter
19.06.2024
PMT.100 - ELESA-Indexing plungers
Elesa
24.06.2024
GN 611 LS - Spring plungers, Type LS high spring load
Ganter
19.06.2024
GN 416 S - Spring latches with flange for surface mounting, Type S, without...
Ganter
19.06.2024
GN 416 R1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type R1, Locki...
Ganter
19.06.2024
GN 416.1 - Locators for spring latches GN 416
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 416 L1 - Spring latches with flange for surface mounting, Type L1, Locki...
Ganter
19.06.2024
GN 611.5 - Screw drivers for GN 611
Ganter
19.06.2024
GN 617 - Indexing plungers, type A, without lock nut, with plastic knob
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type AK, with lock nut, w...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type G, without lock nut,...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 616.1 - Stainless Steel-Spring plungers, Type SN, Stainless Steel, with ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type GK, with lock nut, w...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 613 - Indexing plunger without head, Type A, without lock nut, with knob
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청