품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 950-A - Spoked handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
DIN 950
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/1_spoke_handwheels/din_950_combi/din_950.prj},{NB=Spoked handwheels DIN 950-GG-140-K14-A},{D1=140.000},{D2=16.000},{A=16.000},{B1=19.000},{B2=13.000},{C=7.000},{D3=28.000},{D4=30.000},{D5=33.000},{H1=18.000},{H2=16.000},{L1=18.000},{L2=21.000},{R1=7.000},{R2=14.000},{R3=3.500},{R4=16.000},{R5=8.500},{R6=4.000},{ARME=3.000},{T=16.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{CODE=GN.11433},{DESCRIPTION=DIN 950-GG-140-K14-A},{DIM01=140},{DIM02=14},{DIM03=30},{DIM04=17},{DIM05=19},{DIM06=39},{DIM07=3},{WEIGHT=933},{DIM061=19},{TIP=2.000},{LB=5.000},{LT=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
b
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
Spokes nr.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11401
DIN 950-GG-80-B10-A
80
10
24
14
16
29
3
312
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11403
DIN 950-GG-80-K10-A
80
10
24
14
16
29
3
302
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11405
DIN 950-GG-80-B12-A
80
12
24
14
16
29
3
305
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11407
DIN 950-GG-80-K12-A
80
12
24
14
16
29
3
295
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11411
DIN 950-GG-100-B10-A
100
10
26
15
17
33
3
509
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11413
DIN 950-GG-100-K10-A
100
10
26
15
17
33
3
506
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11415
DIN 950-GG-100-B12-A
100
12
26
15
17
33
3
504
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11417
DIN 950-GG-100-K12-A
100
12
26
15
17
33
3
501
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11421
DIN 950-GG-125-B12-A
125
12
28
16
18
36
3
699
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11423
DIN 950-GG-125-K12-A
125
12
28
16
18
36
3
695
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11425
DIN 950-GG-125-B14-A
125
14
28
16
18
36
3
695
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11427
DIN 950-GG-125-K14-A
125
14
28
16
18
36
3
691
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11431
DIN 950-GG-140-B14-A
140
14
30
17
19
39
3
939
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11433
DIN 950-GG-140-K14-A
140
14
30
17
19
39
3
933
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11435
DIN 950-GG-140-B16-A
140
16
30
17
19
39
3
925
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11437
DIN 950-GG-140-K16-A
140
16
30
17
19
39
3
919
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11441
DIN 950-GG-160-B14-A
160
14
33
18
20
40
3
1087
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11443
DIN 950-GG-160-K14-A
160
14
33
18
20
40
3
1081
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11445
DIN 950-GG-160-B16-A
160
16
33
18
20
40
3
1081
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11447
DIN 950-GG-160-K16-A
160
16
33
18
20
40
3
1073
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11461
DIN 950-GG-200-B18-A
200
18
38
22
24
45
3
2173
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11463
DIN 950-GG-200-K18-A
200
18
38
22
24
45
3
2163
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11465
DIN 950-GG-200-B20-A
200
20
38
22
24
45
3
2165
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11467
DIN 950-GG-200-K20-A
200
20
38
22
24
45
3
2155
Spoked handwheels DIN 950...
GN.11481
DIN 950-GG-250-B22-A
250
22
45
26
28
50
5
3805
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청